• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • RT Gen3 Serie, einphasig USV, 1/2/3 kVA

    Merkmale

    Hohe Verfügbarkeit
    Echte Online-Doppelwandler-Topologie und keine Umschaltzeit auf Batteriebetrieb
    Arbeitet bei bis zu 50°C und passt sich an verschiedene Umgebungen an
    Hervorragende Überlastfähigkeit ermöglicht die Fortsetzung des Betriebs innerhalb der Parameter
    Grün mit niedrigem TCO
    Ausgangsleistungsfaktor 0,9 für mehr Lastkapazität
    Mit bis zu 90% Effizienz im Online-Modus und 95% Effizienz im ECO-Modus erzielen Sie erhebliche Einsparungen bei den Energiekosten
    Geeignet für den Betrieb in rauen elektrischen Umgebungen mit breitem Eingangsspannungsbereich zur Minimierung des Batteriebetriebs
    Einfache Verwaltung
    Einsetzbar als Rack- und Tower-Ausführung mit drehbarem LCD-Bildschirm
    Mühelose Überwachung und Konfiguration dank LCD-Display und intuitiver Benutzeroberfläche
    Intelligente Konnektivität der Verwaltungssoftware über RS-232, Mini-Steckplatz oder USB-Anschluss für Fernüberwachung und Einstellung