• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • N Gen3 Serie, einphasig USV, 1/2/3 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    NX-1K / NX-2K / NX-3K
    Technologie
    Online-Doppelwandlung
    Nennleistung
     
    ● NX-1K
    1 kVA / 0,9 kW
    ● NX-2K
    2 kVA / 1,8 kW
    ● NX-3K
    3 kVA / 2,7 kW
    EINGANG
     
    Nennspannung
    220/230 V, einphasig, (L+N+PE)
    Spannungsbereich
    180-285 V (Volllast), 120-180 V (mit Reduzierung auf 60-100%)
    Frequenz
    40-70 Hz
    Leistungsfaktor
    > 0,99 (Volllast)
    Netzstecker
     
    ● NX-1/2K
    IEC C14
    ● NX-3K
    IEC C20
    AUSGANG
     
    Nennspannung
    208(1)/ 220/ 230/ 240 V
    Spannungsregelung
    ± 1%
    Frequenz
    50/60 ± 3 Hz
    Klirrfaktor (THDu)
    ≤ 3% (Linear Last)
    Leistungsfaktor
    0,9
    Netzstecker
     
    ● NX-1/2K
    4x IEC C13
    ● NX-3K
    4x IEC C13 + Klemmen
    Überlastfähigkeit
    ≤ 105%: dauerhaft
     
    106-110%: 10 min
     
    111-130%: 30 s.
     
    131-150%: 3 s.
     
    > 150%: sofort
    Scheitelfaktor
    3:1
    WIRKUNGSGRAD
     
    Online-Modus
    Bis zu 90%
    ECO-Modus
    Bis zu 95%
    AKKU
     
    Akkutyp
    VRLA
    Nennspannung
     
    ● NX-1K
    24 VDC
    ● NX-2K
    48 VDC
    ● NX-3K
    72 VDC
    Anzahl
     
    ● NX-1K
    2 Stück
    ● NX-2K
    4 Stück
    ● NX-3K
    6 Stück
    Laufzeit - 100 % Last
     
    ● NX-1K
    3,1 Min.
    ● NX-2K
    3,3 Min.
    ● NX-3K
    3,6 Min.
    Laufzeit - 70 % Last
     
    ● NX-1K
    6,1 Min.
    ● NX-2K
    6,5 Min.
    ● NX-3K
    6,9 Min.
    Ladestrom
    1 A
    KOMMUNIKATIONSSCHNITTSTELLE
     
    Display
    LCD-Touchscreen mit LED-Anzeigen
    Anschluss
    USB, RS-232, Mini-Steckplatz (Option für Mini-SNMP, Mini-Modbus und Mini-Relais-E/A-Karte)
    Akustischer Alarm
    Akkumodus, Akku schwach, Überlast, Fehler, Bypass-Modus
    PHYSISCH
     
    Abmessungen (B x T x H)
     
    ● NX-1K
    145 x 282 x 220 mm
    ● NX-2K
    145 x 492 x 220 mm
    ● NX-3K
    190 x 421 x 318 mm
    Gewicht
     
    ● NX-1K
    9,2 kg
    ● NX-2K
    16,8 kg
    ● NX-3K
    27 kg
    Abmessungen Verpackung (B x T x H)
     
    ● NX-1K
    230 x 360 x 325 mm
    ● NX-2K
    230 x 590 x 355 mm
    ● NX-3K
    320 x 560 x 460 mm
    Gewicht Verpackung
     
    ● NX-1K
    10,3 kg
    ● NX-2K
    18,6 kg
    ● NX-3K
    28,4 kg
    UMGEBUNG
     
    Betriebstemperatur
    0-50 °C (40-50 °C Leistungsverringerung auf 70 % Last)
    Luftfeuchtigkeit
    20-90 % (nicht kondensierend)
    Lautstärke(2)
    < 45 dBA
    Höhenlage
    0-4.000 m (Verringerung 1 %/100 m von 1.000 -4.000 m)
    Lagerungtemperatur
    -20 bis +50 °C
    Schutzklasse
    IP20
    KONFORMITÄT
     
    Sicherheit
    CCE, UKCA
    EMV
    IEC 62040-2
    Nachhaltigkeit
    RoHS, REACH
    (1) Verringerung auf 70 % Last
    (2) Lautstärketest mit USV < 75 % Last bei 25 °C im Online-Modus

    Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

     

    Überbrückungszeit

    1 kVA
    Belastung 90 W 180 W 270 W 360 W 450 W 540 W 630 W 720 W 810 W 900 W
    Backupzeit 57,5 26,9 16,8 11,9 9,1 7,3 6,1 4,3 3,6 3,1

    2 kVA
    Belastung 180 W 360 W 540 W 720 W 900 W 1080 W 1260 W 1440 W 1620 W 1800 W
    Backupzeit 61,1 28,3 17,7 12,5 9,5 7,7 6,5 4,5 3,6 3,3

    3 kVA
    Load 270 W 540 W 810 W 1080 W 1350 W 1620 W 1890 W 2160 W 2430 W 2700 W
    Backupzeit 67,1 29,4 18,1 12,5 10,3 8,2 6,9 4,9 4,2 3,6
    Einheit: min