• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • N Gen3 Serie, einphasig USV, 1/2/3 kVA

    Merkmale

    Hohe Verfügbarkeit
    Ausgangsleistungsfaktor 0,9 liefert mehr Leistung für kritische Lasten
    Echte Online-Doppelwandler-Topologie und keine Umschaltzeit auf Batteriebetrieb
    Die Kompatibilität mit Generatoren gewährleistet eine saubere, unterbrechungsfreie Stromversorgung der Verbraucher während eines längeren Stromausfalls
    Grün mit niedrigem TCO
    Geeignet für den Betrieb in rauen elektrischen Umgebungen mit breitem Spannungsbereich zur Minimierung des Batterieverbrauchs
    Hervorragende Überlastfähigkeit ermöglicht die Fortsetzung des Betriebs innerhalb der Parameter
    Online-Wirkungsgrad bis zu 90 % und ECO-Wirkungsgrad bis zu 95 % für bessere Energieeinsparungen
    Einfaches Management
    Das LCD-Display liefert USV-Statusinformationen und bietet die Möglichkeit zur lokalen Konfiguration
    Unterstützt mehrere Kommunikationsschnittstellen, einschließlich USB, RS-232 und Mini-Slot (Option für Mini-SNMP, Mini-Modbus und Mini-Relais-Karte) für die Fernüberwachung und -konfiguration
    Die Batterie-Selbsttestfunktion gewährleistet eine frühzeitige Erkennung des Batteriestatus, wenn die Batterien ausgetauscht werden müssen