• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • MX Serie, Line-Interactive, 1,1/2/3 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    MX-1,1K / MX-2K / MX-3K
    Nennleistung
     
    ● MX-1,1K
    1100 VA / 990 W
    ● MX-2K
    2000 VA / 1800 W
    ● MX-3K
    3000 VA / 2700 W
    Eingang
     
    Spannungsbereich
    200 V = 150-234 V
     
    208 V = 156-243 V
     
    220 V = 162-268 V
     
    230 V = 170-280 V
     
    240 V = 177-290 V
    Nennfrequenz
    50/60 Hz (Autoerkennung)
    Verbindung
     
    ● MX-1,1K
    IEC C14
    ● MX-2K/3K
    IEC C20
    Phase
    Einphasig mit Erde
    Ausgang
     
    Spannung
    200/208/220/230/240 V
    Spannungsreglung
    ± 1,5% (Batteriebetrieb)
    Frequenzbereich (Batt. Mode)
    50/60 Hz ± 1 Hz
    Verbindung
     
    ● MX-1,1K/2K
    4+4x IEC C13
    ● MX-3K
    4+4x IEC C13, 1x IEC C19
    Überlast
    103–120% = 5 Minuten (1 Minute @ Batteriebetrieb)
     
    120–150% = 10 Sekunden
     
    > 150% = direkte Abschaltung der USV
    Crest Faktor
    3:1
    Klirrfaktor (THDu)
    ≤ 2%(Line Volllast)
     
    Non-linear load (full load) ≤ 5%
    Spannungsart (Batteriebetrieb)
    Reine Sinusform
    Batterie
     
    Batterietyp
    12 V / 9 Ah, Verschlossene Bleibatterie
    Anzahl
     
    ● MX-1,1K
    2
    ● MX-2K
    4
    ● MX-3K
    6
    Überbrückungszeit *
     
    ● MX-1,1K
    5,7 Minuten
    ● MX-2K
    6,9 Minuten
    ● MX-3K
    7,0 Minuten
    Aufladezeit
    Nach 4 Stunden bis zu 90% Kapazität
    Schnittstellen
     
    Standard
    1 x RS-232 Port, 1 x USB Port, 1 x MINI-Slot, Überspannungsschutz, REPO
    Wirkungsgrad
     
    Normal Mode
     
    ● MX-1,1K/2K
    98%
    ● MX-3K
    98,5%
    AVR Mode
     
    ● MX-1,1K
    95,5%
    ● MX-2K/3K
    96,5%
    Umgebung
     
    Betriebstemperatur
    0–40°C
    Relative Luftfeuchtigkeit
    20–90% (nicht kondensierend)
    Geräuschpegel
     
    ● MX-1,1K
    < 45 dBA
    ● MX-2K/3K
    < 45 dBA @ Normal mode, < 55 dBA @ Batterie mode
    Dimensionen
     
    Abmessungen (B x T x H)
     
    ● MX-1,1K
    438 x 410 x 88 mm
    ● MX-2K
    438 x 510 x 88 mm
    ● MX-3K
    438 x 630 x 88 mm
    Gewicht
     
    ● MX-1,1K
    14,1 kg
    ● MX-2K
    21,3 kg
    ● MX-3K
    32,1 kg
    * Bei einer Leistung von 70%

    Alle Spezifikationen unterliegen Änderungen ohne vorherige Ankündigung.