• Delta-USV 1-10 kVA - Amplon-Familie
  • MX Serie, Line-Interactive, 1,1/2/3 kVA

    Merkmale

    Verfügbarkeit
    Mikroprozessorbasiertes, Linie-Interactives Design für schnelle Reaktion auf Störungen
    Die programmierbare Lastabschaltung trennt unkritische Lasten, wenn ein Stromausfall auftritt, und reserviert mehr Batterieleistung für kritische Lasten
    Der automatische Spannungsregler (AVR) liefert eine stabile Ausgangsspannung bei Spannungsabfällen oder Überspannungen
    Ein großer Eingangsspannungsbereich ermöglicht den Betrieb der USV in rauen elektrischen Umgebungen
    Hot-Swap-fähiges Batteriedesign, zum Schutz der Geräte während des Batteriewechsels
    Flexibilität
    Unterstützt sowohl Rack- als auch Tower-Aufstellung
    Exzellente Verwaltung durch ein benutzerfreundliches grafisches und einfach umschaltbares LCD-Display für unterschiedliche Sprachen
    Unterstützt mehrere Kommunikationsschnittstellen, einschließlich USB-Anschluss, RS-232, Mini-Steckplatz, Überspannungsschutz und REPO für verbesserte Überwachung und Verwaltbarkeit
    Niedrige Betriebskosten
    Der Ausgangsleistungsfaktor beträgt bis zu 0,9 um kritischen Lasten mehr Wirkleistung bereitzustellen
    Hoher Wirkungsgrad im Normalmodus mit 98% und 98,5% für 3 kVA
    Großer Eingangsbereich und Schutz gegen Überspannung verlängern die Batterielebensdauer