• Deltas Hochleistungs-USV Ultron HPH 200 kVA mit renommiertem funkschau Leserpreis ausgezeichnet
  • HPH Serie, dreiphasig, 160/200 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    HPH-160K / HPH-200K
    Nennleistung
     
    ● HPH-160K
    160 kVA * / 150 kW
    ● HPH-200K
    200 kVA / 200 kW
    Eingang
     
    Nennspannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
    Spannungsbereich
    305–478 V (Volllast), 228–478 V (70% Last)
    Klirrfaktor (THDi)
    ≤ 3% **
    Frequenzbereich
    40–70 Hz
    Ausgang
     
    Spannung
    220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (dreiphasig, TN-S)
    Klirrfaktor (THDu)
    ≤ 0,5% (Lineare Last)
    Frequenz
    50/60 Hz
    Frequenzregulierung
    ± 0,05 Hz (Batteriebetrieb)
    Überlastfähigkeit
    ≤ 125% = 10 Minuten
     
    ≤ 150% = 1 Minute
    Anzeige
    10 Zoll Farb Touchdisplay
    Schnittstellen
     
    Standard
    6x Relaiskontakte, 4x Eingangskontakte, 2x Parallel-Schnittstelle, USB Port (2x Typ A, 1x Typ B), 1x RS232,1x Modbus, 1x BMS (RJ45), 1x Ethernet (inkl. SNMP), 1x REPO, 4x Externe Batterietemperatur, 4x Externe Schaltereingänge
    Optional
    Relais I/O Karte, Batterietemperaturkabel
    Konformität
     
    Sicherheit
    CE, RCM
    Wirkungsgrad
     
    Online Modus
    bis zu 96,5%
    ECO Modus
    99%
    Batterie
     
    Nennspannung
    ± 240 V (einstellbar von ± 180 V bis ± 276 V)
    Ladespannung
    ± 272 V (einstellbar von ± 204 V bis ± 312 V)
    Batterieanzahl (12 V)
    30–46 Stück (Standard: 40 Stück)
    Umwelt
     
    Betriebshöhe
    bis 1000 Meter (ohne Derating)
    Betriebstemperatur
    0–40°C
    Relative Luftfeuchtigkeit
    0–95% (nicht kondensierend)
    Sonstige
     
    Redundanz und Erweiterung
    bis zu 8 Einheiten
    Not-Aus (REPO)
    Ja
    Batteriestart
    Ja
    Dimensionen
     
    Abmessungen (B x T x H)
    600 x 1100 x 1600 mm
    Gewicht
     
    ● HPH-160K
    339 kg
    ● HPH-200K
    376 kg
    * Die Nennleistung ist über das Touchpanel von 160 kVA auf 150 kVA einstellbar.
    ** Wenn die Eingangsverzerrung (THDu) kleiner 1% ist

    Alle technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.