• Deltas Hochleistungs-USV Ultron HPH 200 kVA mit renommiertem funkschau Leserpreis ausgezeichnet
  • HPH Serie, dreiphasig, 160/200 kVA

    Merkmale

    Erstklassige Leistung und Effizienz
    Hoher Online-Wirkungsgrad bis 96,5% und ECO-Modus bis 99% für deutliche Einsparungen bei den Energiekosten
    Eine geringe harmonische Verzerrung (THDi < 3%) und ein hoher Eingangsleistungsfaktor (> 0,99) führen zu einer Reduzierung der Investitionskosten
    Sichere Verfügbarkeit
    Optionaler redundanter Controller unterstützt Dual CAN-Bus und Ringverbindung für hohe Systemverfügbarkeit
    Proaktive Erkennung der Batteriealterung für hohe Zuverlässigkeit
    Einfache Kontrolle des Ereignisprotokolls über das Touchpanel, Firmware-Update über USB
    Größere Flexibilität
    Parallele Erweiterung und Redundanz für bis zu 8 Einheiten, 1,6 MVA Gesamtleistungskapazität
    Eine flexible Batteriekonfiguration von 30 bis 46 Stück optimiert die Kosten
    Unterstützt Kabeleinführung von oben oder unten. Das einzigartige Design der feststehenden symmetrischen Klemmen vermeidet Probleme beim Biegen der Kabel und erhöht die Zuverlässigkeit der Kabel
    Hervorragende Bedienbarkeit
    Benutzerfreundliches 10 Zoll Farb-LCD Touchdisplay für einfache lokale USV-Verwaltung
    Umgebungsinformationen wie Sicherheit, Wasser, Feuer und Temperatur lassen sich für eine einfache Überwachung über die LCD-Anzeige in die USV integrieren
    Falls die USV mit dem Batterieverwaltungssystem von Delta ausgestattet ist, können die Batterieinformationen in die USV integriert und über die LCD-Anzeige überwacht werden