Liste des produits
Article Technique
COMPÉTITIVITÉ ÉNERGÉTIQUE DANS LE DOMAINE DELA TV ET DE LA RADIODIFFUSION

Établir un centre de données de réseau de diffusion en guise d'unité de transmission centrale pour des services de réseau de diffusion permet d'assurer l'intégration des réseaux de télécommunications, de TV par câble et d'Internet. Ces centres de données intelligents de nouvelle génération offrent à la fois une capacité et des performances élevées avec des applications majeures telles que:
-
La vidéo
La vidéo a toujours constitué un service central de l'industrie de la télévision et de la diffusion. Certains prestataires de services prennent en compte les attentes de plus en plus marquées des clients en matière de qualité vidéo. La haute définition et la haute définition 3D deviennent petit à petit le facteur prépondérant. Les centres de données de télévision et de diffusion doivent, pour l'essentiel, s'assurer que les données vidéo sont convenablement stockées, distribuées et gérées. -
Internet haut-débit
L'infrastructure du centre de données doit répondre aux besoins liés au développement du service large bande. Dans le même temps, des serveurs miroir doivent compenser le manque de ressources Internet et exporter de la bande passante. -
Soutien aux opérations
Les centres de données soutiennent le système de TI au sein d'une entreprise de diffusion pour le traitement et le stockage des données. En général, les centres de données incluent des blocs d'alimentation redondants ou de secours, des connexions de transmission de données redondantes, des dispositifs de gestion environnementale (p. ex. climatisation, extinction incendie) et divers systèmes de sécurité.. -
Colocalisation IDC
Le développement des services d'IDC inclut la colocalisation, l'informatique Cloud et des services de communication complets.
Besoins des clients
Avec l'intégration intensifiée des principaux réseaux, l'industrie de la télévision et de la diffusion a atteint un nouveau stade dans le domaine de l'innovation et de la mise en place de centres de données. Certains centres de données sont établis en tenant compte de certaines exigences, telles que la souplesse, la fiabilité, la sécurité, l'économie d'énergie et le contrôle intelligent.
Évolution en souplesse
Les services de diffusion devraient continuer à prendre de l'ampleur rapidement à l'avenir. Planifier des centres de données nécessite suffisamment d'espace et de capacité pour assurer un suivi rapide de la croissance commerciale et un déploiement rapide. L'agencement des centres de données et les baies serveur doivent être normalisés et modularisés. Le concept de modularisation permet d'assouplir la planification et le développement des centres de données.
Sécurité et fiabilité élevées
Le développement de services de l'industrie de la diffusion et de caractéristiques de services uniques détermine la rapidité et la continuité du traitement des données. La configuration du système du centre de données doit prendre pleinement en compte la fiabilité. La mise en place de mesures de sécurité complètes permet d'assurer la protection des données des utilisateurs du centre de données. Des performances d'équipements fiables et des principes de redondance garantissent une fiabilité élevée du centre de données.
Économie d'énergie
Il est impératif de sélectionner des produits mettant en oeuvre des technologiques écoénergétiques pour l'ensemble des installations de refroidissement. Dans le cas des installations mettant en oeuvre des applications TI, il est conseillé de sélectionner des produits offrant une consommation d'énergie moindre pour les serveurs. Il est également possible d'utiliser un refroidissement naturel pour atteindre les objectifs fixés en matière d'économie d'énergie.
Contrôle intelligent
La surveillance, le contrôle et la gestion de l'environnement et des installations du centre de données doivent être intégrés. Les dispositifs visés devraient assurer la surveillance des températures ambiantes, celle de l'humidité, des fuites et des équipements clés des centres de données, tels que les tours de refroidissement, les pompes à eau, les réfrigérants, le refroidissement de précision et les robinets électriques, ce afin de garantir un contrôle optimal et de faire des économies d'énergie au niveau des systèmes de climatisation des centres de données.
Systèmes UPS et solutions de centres de données Delta
Fiabilité et performances élevées - Solutions UPS Delta
Delta propose des solutions UPS complètes conçues pour protéger les centres de données de petite et grande taille et de taille intermédiaire. Les clients peuvent choisir des systèmes UPS adaptés à leurs propres besoins pour garantir un fonctionnement optimal et assurer leur compétitivité à long terme.
Centres de données de petite taille et de taille intermédiaire
La série UPS Modulon DPH 25-200 kVA de Delta est un système UPS modulaire de dernière génération remplaçable à chaud offrant une efficacité AC-AC pouvant atteindre 96 % (et 95 % à une charge modérée de 30 % et 96 % à une charge de 50 % et plus). Quatre unités UPS peuvent être mises en parallèle sans nécessiter un matériel supplémentaire. Les solutions offrant une pleine puissance nominale (kVA=kW) optimisent la disponibilité de l'alimentation. Elles sont dotées de batteries intégrées et d'une armoire de distribution électrique montée sur baie (RPDC). Il s'agit de solutions d'alimentation ultra-intégrées exclusives conçues pour les centres de données de petite taille.
Centres de données de grande taille
Les UPS des séries Ultron NT et DPS de Delta fournissent une puissance nominale comprise entre 20 et 4 000 kVA. Il faut savoir que les gestionnaires de TI ont rapidement été confrontés à des problèmes critiques liés à l'augmentation des coûts en électricité. Les modèles de la série DPS de Delta présentent une efficacité AC-AC pouvant atteindre 95 %, même en présence de charges modérées de 30 %. Ces solutions réduisent considérablement les coûts d'exploitation des centres de données.
Intelligence et économie d'énergie - Solutions de refroidissement de précision Delta
Delta fait partie des entreprises de pointe mondialement reconnues en mesure d'offrir des solutions d'alimentation et de gestion thermique. Delta a élaboré des solutions de refroidissement de précision InfraSuite permettant de répondre aux besoins des centres de données modernes, et d'aider les clients à trouver des solutions à leurs problèmes de gestion thermique et de consommation d'énergie.
Delta propose des solutions UPS et de centre de données complètes offrant une fiabilité et une efficacité élevées pour l'industrie de la télévision et de la diffusion. Nos capacités et expertise techniques sont largement reconnues par les leaders de l'industrie dans le secteur de la télévision et de la diffusion ; on nommera notamment:
-
Delta fournit une solution de centre de données complète à la station de télévision ShanXi en Chine
Delta a répondu à toutes les exigences en fournissant les solutions pour centre de données InfraSuite avec l'installation d'une ASI modulaire NH Plus, de PDC, d'une baie de serveurs, de RoomCool et d'un système de gestion environnementale. La solution pour centre de données InfraSuite de Delta, avec son adaptabilité, sa fiabilité et son efficacité élevées, a répondu aux attentes du client en termes de centre de données respectueux de l'environnement. -
La solution d'infrastructure pour centre de données InfraSuite de Delta, qui aide Harbin Radio, Film and Television Bureau à construire un centre de données hautement efficace en Chine
Les solutions de centres de données InfraSuite de Delta ont répondu aux besoins en matière de TI de Harbin Radio, Film and Television Bureau en mettant également l'accent sur les besoins de développement futur. La solution adoptée inclut un refroidissement de précision, l'UPS 30 kVA HPH Ultron avec un facteur de puissance de sortie unité et les baies et l'armoire de distribution d'énergie. Le concept intégré et modulaire offre un avantage concurrentiel pour les clients dans le domaine de la technologie et du maintien des opérations. -
Le centre de données IPTV Zhejiang de Chine, qui a retenu la solution de centre de données InfraSuite
La solution pour centre de données InfraSuite de Delta adoptée constitue une solution intégrée grâce à l'UPS de série 125 kVA DPH modulaire haute performance et aux systèmes de distribution d'énergie, aux baies modulaires et au système intégral de gestion et de surveillance conçus pour assurer l'exploitation stable et fiable du centre de données de la plateforme de contrôle de diffusion intégrée IPTV Zhejiang nouvellement créée. Cette solution garantit une configuration rapide tout en répondant aux besoins actuels et futurs du centre de surveillance IPTV Zhejiang.