Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
SunPower Corporation elige UPS Delta para proteger su parque fotovoltaico en Chile

El año pasado SunPower inició un proyecto para construir un parque fotovoltaico en Copiapó, una ciudad del norte de Chile. El parque fotovoltaico es de 133 Ha de terreno y proporcionará casi 70 MW de electricidad solar limpia. Este proyecto debe estar completado y en funcionamiento en el primer trimestre de 2015. SunPower Corporation requiere un sistema de alimentación ininterrumpida rentable (UPS) con tecnología avanzada para evitar un corte de energía y proporcionar una fuente de alimentación estable para las operaciones en su parque fotovoltaico.
Delta ofreció 58 conjuntos de UPS Serie Ultron NT 320 kVA con 2 cadenas de baterías de 12 V 180 Ah para un ambiente eléctrico duro. Con su Tecnología Puente H única y su tecnología SPWM, la serie de UPS Ultron NT es un verdadero sistema de UPS de doble conversión en línea. El producto contiene un transformador incorporado de aislamiento que proporciona un aislamiento completo a las cargas.
La asociación con SunPower Corporation se sumará a las credenciales de los proyectos de Delta y proporcionará otra referencia profesional para los sistemas eléctricos solares. Los UPS de Delta han proporcionado con éxito soluciones de protección de energía de clase mundial para asegurar el suministro continuo de energía del parque fotovoltaico de 133 Ha. La experiencia de Delta en la industria y su tecnología de punta es la clave de la instalación completa y han sido muy apreciadas por el cliente.