Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular

Tarjeta Modbus

Funciones y características

Convierte los datos de estado y parámetros del SAI para cumplir con el estándar de protocolo Modbus
Habilite la comunicación SAI-PC a través de Modbus RTU
Admite funciones Modbus: lectura de bobinas/entradas discretas, registros de retención/entrada, escritura de registro/bobina simple
El ID de dispositivo se puede establecer en cualquier número entre 0 y 255
Resistencia ajustable de terminación de la interfaz de comunicaciones a través del interruptor DIP
Formato de comunicaciones Modbus: admite el formato RTU
Velocidad de transmisión: 2400, 4800, 9600 o 19 200
Bit de datos: 7 u 8
Verificación de paridad: ninguna, par o impar