Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Gabinetes de distribución eléctrica Delta sirven China Mobile Shanghái
![](/media/images/other/ss--infrastructure--telecom-6.jpg)
El valor fundamental de las series de gabinetes de distribución de energía (PDC) es monitorear la información así como la tensión de barra colectora y la corriente de cada interruptor de circuito derivado, así como su estado. La unidad de control se puede comunicar con el módulo de control principal del sistema de alimentación de Delta a través del bus de comunicación RS485. El producto cuenta con funciones abundantes y características excepcionales. Además de ser utilizado como equipo independiente o en conjunción con otros dispositivos, es compatible con la estructura única y de doble bus bar, el display de medición de la tensión de bus, la corriente de carga total y la temperatura ambiente, así como la detección del estado del interruptor de entrada, el interruptor de derivación de salida y el pararrayos. También soporta la función de advertencia de sobre corriente y el ajuste del valor de advertencia. El PDC ofrece funciones estadísticas de consumo de energía y contacto seco que permite la personalización de los contenidos de advertencia. Además, el PDC DC puede medir la degradación del aislamiento y la resistencia de los polos simples o dobles del sistema DC. También puede medir con precisión la degradación del aislamiento equilibrado y la resistencia de los polos duales en el mismo o en corriente de derivación múltiple.
La licitación se basó en las múltiples ventajas de la solución de Delta. Para las ventajas técnicas, Delta ofrece los productos de suministro de energía óptimos para satisfacer los requisitos de licitación del cliente. En cuanto a la ventaja del precio, Delta optimiza el costo del sistema de acuerdo con los requisitos de configuración de esta licitación y considerando la relación de costo más alto-rendimiento para el proyecto. Delta ha mantenido continuamente grandes relaciones con los clientes de la marca China Mobile Shanghai, proporcionando un servicio rápido y excelente a los clientes.