Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Delta completó solución de alimentación integrada para el principal operador de telefonía fija en Polonia

Delta ha completado la instalación de un 1 Mega Watt sistema UPS para uno de los mayores operadores de telefonía fija en Polonia. El sistema suministra un centro de datos recién construido con una capacidad prevista de 800 kW.
Como un proveedor de soluciones integradas, Delta ayudó al cliente a desarrollar un esquema de trazado eléctrico y de instalación y configurar una solución de alimentación integrada que incorpora DPS Delta Ultron 200kVA UPS, inversores solares, paneles solares, y mucho más. Delta creará una completa instalación fotovoltaica/PV, cuya energía se alimenta a los terminales de salida de UPS, lo que limita el consumo de red de energía hasta en un 5%. Dicha instalación se conoce como centro de datos ecológico y establece las nuevas tendencias en el diseño de sistemas de UPS.
Solicite Una Cotización |