Listado de Productos

UPS de la serie DPH de Modulon de Delta implementado con éxito por los principales operadores europeos de telecomunicaciones

En este mundo intensivo de TI con un intenso tráfico de datos impulsado por 4G / 5G, transmisión de medios y aplicaciones informáticas avanzadas, los operadores de telecomunicaciones se enfrentan a los desafíos del rápido crecimiento de datos y la necesidad de una expansión de infraestructura más flexible.

Desde que Delta Electronics lanzó su innovador UPS Modulon DPH de alta densidad, varios de los principales operadores europeos de telecomunicaciones han adoptado el modelo en todas las aplicaciones. Los principales proveedores de telecomunicaciones en Francia, Alemania y el Reino Unido han instalado unidades de la serie DPH. El UPS de la serie DPH ofrece a los clientes una mayor flexibilidad para cumplir con sus requisitos de energía de respaldo para CORD (oficina central rediseñada como un centro de datos) o centros de datos edge. Con la última serie DPH de UPS de 300kVA y 600kVA que crece con su negocio a través de la expansión paralela con hasta 8 unidades para 4.8 MW de capacidad total, Delta ahora ofrece una gama más amplia de líneas de UPS modulares para aplicaciones más diversas de misión crítica.

 

UPS de la serie DPH de Modulon de Delta implementado con éxito por los principales operadores europeos de telecomunicaciones

top