Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Los SAI Delta NT y la Petroleoquímica Chang Chun están adelante en la Industria Petroleoquímica del Noroeste de China
![](/media/images/other/success-story_infrastructure-oil-and-gas-2.jpg)
La industria petroleoquímica se caracteriza por los riesgos con altas temperaturas, alta presión, inflamables y explosivos. Cualquier pérdida repentina de la energía para los instrumentos de control de equipos significativa puede causar lesiones graves, la contaminación ambiental y las pérdidas masivas. Esta muestra de la industria petroleoquímica mantiene una alta demanda de sistemas SAI y una gran necesidad de productos de calidad.
Los SAI Delta de la serie NT fueran elegidos por la Petroleoquímica Chang Chun entre muchas otras marcas debido su alta calidad. La serie NT proporciona una excelente protección en el entorno industrial, mientras que su arquitectura en línea, de doble conversión puede adaptarse a todos los riesgos en alta temperatura y presión. La serie NT puede aceptar una acepta amplia gama de voltaje de entrada, que soporta descargas largas y tiene recarga rápida, y es un complemento perfecto para los generadores. Con los filtros de aire instalado el SAI serie NT puede funcionar con seguridad en las condiciones más duras, la prevención de lesiones personales, daños y cortes de energía.
Al mismo tiempo, se trata de una solución integrada y fácil manejo muy fiable, que se mantiene a través de los servicios técnicos ofrecidos por Delta Greentech (China) en soporte a la Petroleoquímica Chang Chun, la solución resuelve una serie de problemas en su red de energía. Esto garantiza la seguridad y la fiabilidad de sus cargos y ha generado una impresión muy positiva y buena reputación entre los usuarios. A través de una colaboración a largo plazo Delta ganó la confianza y la aceptación de los usuarios Petroleoquímica Chang Chun.
La aplicación con éxito de los SAI Delta de la serie NT en los sistemas DCS y ESD de la Petroleoquímica Chang Chun, se ha convertido en un punto de referencia para la futura expansión de esta industria. Delta, sin duda, fue exitosa al generar oportunidades futuras de desarrollo gracias a la fuerte experiencia técnica del Grupo Delta así como mantuvo una buena reputación, construida a través de los años.