• DPH Modulon UPS - UPS modular
  • Serie DPH, Trifásica, 20 - 80/120 kVA

    Información

    Última generación de sistemas UPS modulares diseñados para lograr absoluta disponibilidad, excelente desempeño, alta eficiencia e ideal para centros de datos medianos.

    En un mundo en el que las TI están cada vez más presentes, con el denso tráfico de datos impulsado por la nube y el auge de las redes 4G/5G y de las aplicaciones de transmisión de contenido, los directores de TI deben hacer frente a los retos que plantea la mayor densidad de potencia de los racks y el espacio limitado de los centros de datos. Las innovadoras tecnologías de SAI modulares de Delta proporcionan la respuesta a la demanda de los clientes para una disponibilidad máxima, un rendimiento excelente y una alta eficiencia. El nuevo SAI Modulon serie DPH 80/120 kVA de Delta alcanza una densidad de potencia excepcional de 20 kW por módulo con una altura de 2U, y ofrece unas dimensiones extraordinariamente reducidas para aprovechar al máximo el espacio. El SAI Modulon serie DPH es la solución de protección modular ideal para la alimentación de todas las aplicaciones de TI críticas gracias a su tamaño compacto, su flexibilidad y su perfecta capacidad de integración.

    Delta DPH Series, Three Phase UPS, 20 - 80/120 kVA

    Sectores de aplicación
    SAI Delta, Serie DPH, Trifásica, 20 -80/120 kVA  - Sectores de aplicación