Listado de Productos

Familias de productos SAI

SAI de Delta - Familia Amplon 1 kVA o más
SAI monofásico
SAI de Delta - Familia Ultron 10 kVA o más
SAI en línea trifásico
SAI de Delta - Familia Modulon 20 kVA o más
SAI modular

ShutdownAgent

Funciones y características

  Admite SNMPv1, v2c, v3 Trap
  Proporciona la interfaz web a través de HTTP y HTTPS
  Proporciona una configuración por lotes para implementar la configuración en un solo gesto
  Reenvía el SNMP Trap para ampliar la protección a más de 255 servidores
  Admite hasta 32 fuentes Trap de entrada para aplicaciones redundantes (O lógico) y paralelas (Y lógico)
  Proporciona la configuración de consola para la configuración de los parámetros básicos del sistema
  Compatible con programas de configuración para Windows y Linux 32/64 bits

ShutdownAgent

 

Sistemas operativos compatibles

■  Windows 7, 8, 10, 11
■  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019, 2022
■  Windows Hyper-V Server Core 2016/2019
■  Redhat Linux Enterprise 8.3
■  Oracle Linux 7.1
■  Linux OpenSUSE 11.4
■  Linux ubuntu 10.04, 12.04.5, 16.04, 20.04
■  Linux Fedora 3.1.9
■  VMWare ESXi 4.1, 5, 5.1, 5.5, 6, 7, 7.5, 8 (con licencia esencial tras la versión 5)
■  Citrix XenServer 6.0.0
■  Linux KVM
■  IBM AIX 7.1