Delta Electronics Implementa un Proyecto para un Complejo para Refinamiento de Petróleo Ruso

En una determinada etapa, el cliente sintió la necesidad de garantizar la operación ininterrumpida de sus equipos de seguridad, vallas de perímetro y sistemas de vigilancia por video en las instalaciones de la planta. El primer objetivo fue seleccionar un UPS monofásico compacto, con tiempo de copia de seguridad de media hora y carga de 400 vatios en un gabinete de pared.
Para alcanzar este objetivo, ingenieros de NEXT Engineering y expertos de Spectr RS eligieron el UPS de 1kVA serie Amplon N de Delta Electronics, que tenía todas las características necesarias. Este dispositivo UPS con topología de conversión dual en línea ofrece no sólo pequeñas dimensiones, sino también la capacidad de proporcionar una fuente de energía estable de tensión sinusoidal, protegiendo cargas críticas de manera segura. La amplia variación de tensión de entrada permite que el dispositivo trabaje en redes con parámetros inestables y disminuya la necesidad de transferencia a la energía de la batería, prolongando la vida útil de las baterías. El Procesador de Señal Digital (PSD) mejorado de este UPS presenta capacidades de computación rápida, permitiendo una reducción en el número de componentes electrónicos necesarios para controlar la estabilidad; la pantalla LCD con interfaz intuitiva facilita el monitoreo y la administración local de manera significativa. Otras características diferenciadas de este modelo, que ayudan a ahorrar energía, incluyen un factor de energía de salida de 0,9 y una eficiencia para la conversión de energía CA-CA de hasta un 93%.
Tatyana Volkova, gerente de la División de Sistemas UPS de Spectr RS dijo: "En este proyecto, era importante encontrar una solución eficaz que atendiera a todas las exigencias del cliente, incluyendo buena relación precio-calidad, seguridad contra fallas, dimensiones compactas, buenas condiciones para la atención post-venta, y la presencia de un centro de servicios en la región. Nuestro cliente eligió los dispositivos UPS fabricados por Delta Electronics en la etapa de selección. El cliente notó particularmente la confiabilidad de los equipos del proveedor. De hecho, Delta, la mayor productora de sistemas UPS en línea con amplia experiencia en la implementación de proyectos para diversas instalaciones en Rusia y en la CEI, se ha convertido en un miembro consolidado del mercado de sistemas UPS.
La solución ofrecida no sólo atendió a todos los requisitos del cliente, pero también se instaló en un período muy corto de tiempo; todo el proceso de implementación y aprobación tardó aproximadamente dos semanas.
▲ UPS Serie Delta N 1/2/3KVA,