Serie DPS, Trifásico, 300/400/500/600/800/1000/1200 kVA
Información
El UPS de última generación responde a la exigencia de los grandes centros de datos y las ubicaciones
El excepcional SAI Ultron serie DPS 300-1200 kVA de Delta ofrece un factor de potencia de salida unitario para proporcionar una capacidad de potencia de hasta 9,6 MW a fin de satisfacer las necesidades de grandes centros de datos y coubicaciones. El Ultron serie DPS garantiza los niveles más altos de fiabilidad del sistema gracias a la autodetección de componentes clave con función de preaviso, al diseño redundante multicapa y a una cobertura total de potencia nominal. Junto con el software opcional de gestión de la batería, la serie DPS permite a los usuarios efectuar un mantenimiento predictivo y minimizar el tiempo de inactividad del sistema, a la vez que se reduce el coste total de propiedad.
Sectores de aplicación
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |