Serie MX, Monofásica, 1,1/ 2/ 3 kVA
Introducción
El SAI Amplon MX de línea interactiva ofrece compatibilidad de calidad de onda sinusoidal pura para una aplicación versátil que protege los dispositivos y evita que las pequeñas y medianas empresas sufran fallos de alimentación y variaciones de tensión, y todo en un formato compacto. La serie Amplion MX presenta un factor de potencia de salida mejorado de 0,9 y una eficiencia de AVR de hasta el 96,5 %, lo que se traduce en un mayor suministro para cargas críticas a un coste de explotación significativamente menor.
Sectores de aplicación
Producto disponible para las siguientes regiones:
|
Solicite Una Cotización |