Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
Solución de Infraestructura InfraSuite Datacenter de Delta ayuda a Harbin Radio, Oficina de Cine y Televisión a construir un centro de datos altamente eficientes

La solución de infraestructura de centro de datos InfraSuite integra la tecnología avanzada de Delta basada en el diseño totalmente integrado y la arquitectura de sistema escalable. Su alta capacidad de gestión, la modularidad y flexibilidad lo hacen ideal para grandes y medianos centros de datos. Además de satisfacer las necesidades actuales de TI de la Oficina RFT Harbin, la solución también prevé el desarrollo futuro del negocio. Los productos líderes en la industria de la solución incluyen aire acondicionado de precisión, el UPS HPH 30kVA Ultron, gabinetes de distribución de energía, bastidores y otros productos. Con especificaciones y características excepcionales, los productos garantizan la eficiencia y confiabilidad de alta energía. El diseño integrado y modular también ofrece una variedad de beneficios técnicos y de operación para los clientes.
Uno de los aspectos más destacados de esta aplicación es el UPS serie Ultron HPH, un sistema UPS de conversión doble en línea diseñado por Delta especialmente para ambientes de aplicaciones de gama alta. Proporciona una fuente de alimentación limpia y confiable y cumple con las continuas demandas de carga de la operación. El UPS serie HPH Ultron adopta las tecnologías más avanzadas en la industria, tales como la corrección del factor de potencia de tres fases (PFC) y la inversión de tres niveles (TLI). Cuenta con el mejor rendimiento en la industria con una eficiencia global de hasta el 96% (hasta un 99% en el modo ECO), un factor de potencia de entrada de más de 0,99, una distorsión armónica total de entrada de corriente de menos del 3% y un factor de potencia de salida de hasta 1.
Este fue otro proyecto de centro de datos ecológico exitoso para solución InfraSuite de Delta en la industria de la radio, el cine y la televisión, siguiendo el proyecto Shaanxi Broadcast y TV, el proyecto de la Radio Zhejiang y TV, y otros. Como la convergencia de redes sigue como una tendencia en China, los centros de datos en la industria de la radio, el cine y la televisión están adoptando una nueva ronda de renovación y construcción de centros de datos. Soluciones de Infraestructura InfraSuite Datacenter de Delta mantiene una posición de liderazgo en los centros de datos de la radio, el cine y la industria de la televisión en China.