• Modulon DPH 500kVA - The world's highest power density in a single rack
  • Serie DPH, Trifásica, 50- 300/500/600 kVA

    Información

    Densidad de energía más alta del mundo que proporciona protección de potencia MW única con rendimiento de energía y confiabilidad superior

    En un mundo en el que las TI están cada vez más presentes, con el denso tráfico de datos impulsado por la nube y el auge de las redes 4G/5G y de las aplicaciones de transmisión de contenido, los directores de TI deben hacer frente a los retos que plantea la mayor densidad de potencia de los racks y el espacio limitado de los centros de datos. Las innovadoras tecnologías de los SAI modulares de Delta proporcionan la respuesta a la demanda de los clientes para una alta densidad de potencia, un alto rendimiento y una disponibilidad máxima. El nuevo SAI Modulon serie DPH 50-300/500/600 kVA de Delta alcanza una densidad de potencia inédita de 50 kW por módulo, y ofrece unas dimensiones extraordinariamente reducidas para aprovechar al máximo el espacio. El SAI de la serie Modulon DPH es la solución de protección modular ideal para la alimentación de grandes centros de datos y permite optimizar el coste total de propiedad.

    User-friendly 10" color touch screen; Fully modularized and hot-swappable design  

    Sectores de aplicación
    SAI Delta, Serie DPH, Trifásica, 50 -300/500/600 kVA  - Sectores de aplicación