Soluciones UPS Ultron Serie HPH de Delta Soportan las Instalaciones de la Torre de Transmisión para una Estación de Radio y TV

La estación de radio y televisión distribuye transmisiones de radio, vídeo y televisión a través de una transmisión, que ofrece cobertura total de la televisión digital doméstica. Aunque los nuevos medios de comunicación se difunden, el impacto continuo de las estaciones de radio y televisión no puede ser subestimado. La principal tarea de las torres de transmisión es garantizar la estabilidad de las transmisiones de radio y vídeo.
Delta recomendó dos conjuntos de los UPSs Ultron serie HPH 120kVA y 60kVA para las torres de transmisión. La serie Ultron HPH tiene la confianza de los clientes en una amplia variedad de sectores alrededor del mundo, y viene con baterías, contenedores para batería y unidades de detección de batería. Además de la confiabilidad consistente de los UPS de Delta, hay tres ventajas aparentes:
-
Eficiencia: El Ultron HPH presenta una eficiencia superior de CA-CA del 96% y un 99% de eficiencia en el modo de ahorro de energía, y ofrece un factor de potencia totalmente clasificado (factor de potencia de salida = 1), además de maximizar la carga de TI sin reducir la potencia nominal del UPS.
-
Disponibilidad: La serie HPH de Ultron ofrece alta disponibilidad del sistema, incluyendo un amplio rango de voltaje de entrada, redundancia crítica de accesorios y excelente capacidad de mantenimiento de front end.
-
Flexibilidad: la serie HPH de Ultron está equipada para dispositivos autónomos optimizados, o redundancia N+X, o configuración de soporte y espera en caliente con hasta 4 (hasta 480kVA) expansiones paralelas sin hardware adicional.
El UPS Ultron serie HPH utilizado en este proyecto proporcionó una alimentación de energía para clientes de varios sectores, como el Ferrocarril Qingdao-Jinan, el Túnel de la Montaña Micang y un fabricante alemán de automóviles. El Ultron HPH ofrece características excepcionales, reconocidas por clientes satisfechos en todo el mundo, y ha recibido premios de la prensa profesional. Él proporciona una fuente de alimentación altamente confiable para tareas críticas en diversas situaciones.