Listado de Productos
- Fabricación
- Infraestructura
- Servicios Financieros
- Educación
- Servicios de Informática
- Transporte
- Gobierno / Sector Público
- Minorista
- Sanidad
La solución de UPS Delta respalda al principal operador de telecomunicaciones en Marruecos

Frente a los desafíos del suministro de energía en su centro de datos, un operador de telecomunicaciones líder en Marruecos se encontraba en una encrucijada. El operador necesitaba actualizar su centro de datos con nuevos UPS sin correr el riesgo de tiempo de inactividad. El costo del tiempo de inactividad debido a un fallo crítico en la carga es muy significativo y podría costar entre $4,000 y $6,000 por minuto o incluso más. Para lograr la mayor disponibilidad posible en su centro de datos, el operador sabía lo vital que era que los nuevos UPS vengan equipados con capacidad tolerante a fallas y diseño a prueba de fallos, para garantizar la confiabilidad del sistema. El operador también sabía que los nuevos UPS tenían que ofrecer la flexibilidad de diferentes configuraciones en aras de la redundancia y para mejorar aún más la disponibilidad general de energía.
Delta trabajó con el operador de telecomunicaciones marroquí, para instalar una solución integral con un UPS, que no solo garantiza energía ininterrumpida durante todo el proceso de reemplazo del UPS, sino que también proporciona energía estable y limpia en condiciones normales. La solución de un UPS modular instalado por Delta, fue capaz de mantener la alimentación entrante, sin causar ninguna interrupción en las operaciones. El uso del UPS modular de la serie DPH de Delta no sólo permitió un reemplazo rápido y una fuente de alimentación ininterrumpida, sino que también se tradujo en una reducción significativa de los costos operativos, de un 30%, en comparación con los centros de datos tradicionales, lo que permitió al operador marroquí extender el ciclo de vida completo de su centro de datos.
Motaz Al Maani, Director Senior y Gerente General de Delta EMEA, dijo: "Además de proporcionar energía extendida durante largos periodos de tiempo, las soluciones de UPS modulares de Delta están diseñadas para proporcionar a los clientes una protección de energía total crítica contra las caídas de voltaje, las sobretensiones, las interferencias de alta frecuencia y cualquier otro tipo de falla y evento de energía, protegiendo los componentes vitales de los sistemas de cómputo de daños y la pérdida de datos. Los UPS modulares de Delta están diseñados para garantizar que las empresas puedan proteger sus aplicaciones de misión crítica, manteniendo un flujo constante de energía, incluso en circunstancias adversas, lo que resulta en una reducción significativa de los costos y una máxima eficiencia operativa."
▲ Delta trabajó con el operador de telecomunicaciones marroquí para instalar una solución integral con un UPS que no solo garantiza una alimentación ininterrumpida, sino que también proporciona energía estable y limpia en condiciones normales.