Serie HPH, UPS Trifásica, 160/200 kVA
![UPS Delta - Familia Ultron, Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA UPS Delta - Familia Ultron, Serie HPH, Trifásica, 160/200 kVA](/media/download/Ultron-HPH-series-UPS-160-200kVA-1.jpg.jpg)
Información
Energía con alta confiabilidad y eficiencia para respaldar las operaciones y aplicaciones medianas
La nueva serie Ultron HPH de 160-200kVA es la mejor linea de UPS true online doble conversión en su categoría y ofrece la mejor combinación de alta eficiencia energética con rendimiento superior para datacenter, pan-IT y otras aplicaciones críticas medianas. Con hasta 96,5% de eficiencia, THDi baja <3%, y factor de potencia de entrada alto >0,99, este modelo presenta economías significativas para el TCO (Costo Total de Propiedad). Con promoción de mas alta confiabilidad, la serie Ultron HPH incluye redundancia de los componentes críticos, sensores pro-activos para monitoreo la salud de las baterías. En una perfecta combinación de disponibilidad superior y rendimiento. La serie Ultron HPH es la solución ideal para proteger tus equipos de misión crítica, en especial las operaciones medianas sostenibles.
Aplicaciones:
Solicite Una Cotización |