• Delta InfaSuite Device Master - Data center facility monitoring software
  • Infrasuite Device Master

    Información

    InfraSuite Device Master proporciona un amplio conjunto de capacidades que simplifican y automatizan la supervisión de los dispositivos críticos. Permite a los usuarios observar el estado de todos los dispositivos, consultar registros de eventos o datos de historial, y ayuda a los usuarios a adoptar las medidas adecuadas. Con una implementación rentable, esta solución de software es escalable para adaptarse al crecimiento de su empresa

     

    Beneficios del InfraSuite Device Master

    Descarga gratuita
    InfraSuite Device Master se puede descargar de forma gratuita con 5 nodos por defecto para supervisar sus dispositivos. Se pueden supervisar varias instalaciones de la infraestructura (por ejemplo, las instalaciones de alimentación y refrigeración del centro de datos).

    Supervisión en tiempo real
    Los usuarios pueden obtener el estado más reciente de las instalaciones críticas de un centro de datos a través de las pantallas del sistema de InfraSuite Device Master. InfraSuite Device Master también le permite ver toda la información del dispositivo de una ubicación, el historial de consultas y los eventos al mismo tiempo, incluso para varias ubicaciones de diferentes países.

    Implementación sencilla
    El archivo de descarga está disponible en el sitio web de Delta Software. InfraSuite Device Master es fácil de instalar en su servidor o PC, con software diseñado para una rápida instalación e implementación.

    Migración a InfraSuite Manager (DCIM)
    Si no solo busca supervisión de dispositivos, sino también una solución DCIM completa, InfraSuite Device Master es la forma más rápida de migrar a InfraSuite Manager, que es la solución de software DCIM con prestaciones completas de Delta.

    Aplicación de Monitoreo InfraSuite Device Master de Delta

    ▲ Aplicación de supervisión de Delta InfraSuite Device Master