• Delta InfaSuite Device Master - Data center facility monitoring software
  • Infrasuite Device Master

    Merkmale

    Navigationsgrafik
    Die Navigationsgrafik von InfraSuite Device Master ist anpassbar. Nutzer können mit den verfügbaren Komponenten eine Raumaufteilung erstellen.

    InfraSuite Device Master - Navigationsgrafik

     

    Unterstützung mehrerer Protokolle
    Der InfraSuite Device Master unterstützt mehrere Geräteprotokolle, z. B. Modbus, SNMP und OPC.

     

    Proaktive Benachrichtigung
    Dank proaktiver Benachrichtigungen stehen Nutzern automatisierte und personalisierte E-Mails, SMS und Audionachrichten zur Verfügung.

     

    Nutzerkontomanagement
    Nutzer können basierend auf ihrer Zugriffsebene in verschiedene Gruppen eingeteilt werden. Das Aufgabenfeld jeder Zugriffsebene wird von Administratoren festgelegt. Die Aufgaben umfassen die Rechte zum Einsehen von Layoutplänen, Gerätekontrolle und Systembetrieb.

     

    Ereignismanagement
    InfraSuite Device Master verfügt über 16 kategorisierte Ereignisebenen, um die Nutzer beim Ergreifen geeigneter Maßnahmen zu unterstützen. Außerdem können Ereignisse nach Zeit, Typ, Ebene und Gerät abgefragt werden. InfraSuite Device Master registriert die System-, Betreiber- und Geräteereignisse in seiner Datenbank, sodass der Benutzer den Status der Ereignisse überprüfen kann.

    InfraSuite Device Master - Ereignisprotokollliste

     

    Datenspeicherung und Backup
    InfraSuite Device Master speichert alle Verlaufsereignisse und Daten in seiner Datenbank. Nutzer können diese Daten dann zu Analysezwecken nutzen. Zudem kann je nach Nutzerpräferenz ein automatisches Backup der Datenbank erstellt werden.