Produktportfolio
Hannover Messe 2013: Delta Group stellt neue USV-Serien für unternehmenskritische Anwendungen vor

Die Leistungspalette der zuverlässigen und effizienten USV-Lösungen reicht von 20 kVA bis 200 kVA und umfasst zwei verschiedenen Typen: „Mid-Power-Rated“-Monoblock-USVs und modulare USVs, beide ideal sowohl für kritische Anwendungen in der Fertigungsindustrie als auch in mittelständischen Rechenzentren. Alle Systeme bieten herausragende Leistungen und höchste Ausfallsicherheit, um damit das beste Preis/Leistungsverhältnis im unterbrechungsfreien Betrieb zu gewährleisten.
Mit dem einzigartigen Leistungsfaktor Eins (kVA = kW) und branchenführendem AC-AC-Wirkungsgrad von bis zu 96% (bis zu 99% Wirkungsgrad im ECO-Modus), ist die Ultron HPH-Serie von 20 bis 40 kVA eine optimale Unternehmensinvestition zum kontinuierlichen Betrieb geschäftskritischer Anwendungen. Die Modulon DPH-Serie, in der Skalierung von 25 kW bis 200 kW im Standard-19"-Rack, bietet ultimative Verfügbarkeit, besonders für mittelständische Rechenzentren. Beide Serien bieten hohe Wirkungsgrade von bis zu 95% bei 30% Teil-Last und von bis zu 96% bei 50% Last, das führt zu deutlichen Einsparungen bei den Energiekosten.
Die Ultron DPS 60-120 kVA, eine besonders umweltfreundliche und platzsparende USV mit kompaktem Gehäuse und in trafoloser Technologie, erfüllt die typischen Kundenanforderungen für mittlere Leistungen. Kunden wie ein führender Festnetz-Betreiber in Polen, einer der führenden Breitband- und Telekommunikationsanbieter in Spanien sowie verschiedene große medizinischen Zentren in Russland sind von der Baureihe Delta Ultron DPS 160-400 kVA besonders beeindruckt.
„Neben unseren technologisch führenden USV-Systemen präsentieren wir auf der Hannover Messe auch Installationsbeispiele komplexer Anwendungsfelder, beispielsweise für Großunternehmen und Rechenzentren“, betont Dr. Charles Tsai, General Manager Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) von Delta Electronics. „Dazu gehört auch die komplette Bandbreite an Management-Tools und Software, die unseren Kunden als Gesamtpaket zur Verfügung stehen.“
Die USV-Systeme und ihre Vorteile:
Ultron HPH Serie
- Bietet volle Nennleistung (Leistungsfaktor = 1, kVA = kW) und maximale Lastleistung
- Führender Wirkungsgrad von bis zu 96% (bis zu 99% im ECO-Modus), senkt damit Energiekosten
- Niedriger Klirrfaktor (iTHD <3%) reduziert weitere Investitionen
- DSP-basierte Technologie ermöglicht weniger elektronische Komponenten und damit eine niedrigere Fehlerrate
Ultron DPS Serie 60-120 kVA
- Hoher Eingangs-Leistungsfaktor (> 0,99) und niedriger Eingangs-Klirrfaktor (iTHD <3%) ersparen weitere Investitionen
- N+X-Redundanz oder die Hot-Standby-Konfiguration erhöhen die Zuverlässigkeit des Systems
- Durch das umfangreiche Batteriemanagementsystem wird die Batterielebensdauer erhöht und ein optimaler Betrieb gewehrleistet
- Kompakte Abmessungen in trafolosem Design maximieren seine Investitionen
Modulon DPH Serie (Produkteinführung)
- Erweiterte Fehlertoleranz durch Selbstredundanz gewährleistet den unterbrechungsfreien Betrieb
- Hot-Swap-Module und -Komponenten ermöglichen eine „Mean Time To Repair“ (MTTR) nahe Null ohne Ausfallrisiko
- Maximale Verfügbarkeit durch volle Leistung (kVA = kW)
- Hoher Wirkungsgrad von 95% bei 30% Teil-Last und 96% bei 50% Last führt zu deutlichen Einsparungen bei den Energiekosten
Weitere Informationen zu Delta MCIS-Produkte finden Sie unter: www.deltapowersolutions.com
Über Delta Group
Delta Group wurde 1971 gegründet und ist weltweit führend in Energie-und Wärmemanagement-Lösungen. Delta verfügt über Vertriebsniederlassungen weltweit und Fertigungsstätten in Taiwan, China, USA, Europa, Thailand, Japan, Indien, Mexiko und Brasilien.
Unser Leitbild: "Um innovative, saubere und energieeffiziente Lösungen für eine bessere Zukunft zu bieten", konzentriert sich unsere Rolle auf die Bewältigung zentraler Umweltthemen wie den globalen Klimawandel. Als Anbieter Energie sparender Lösungen umfassen die Leistungen von Delta Leistungselektronik, Energiemanagement und Umweltschutz. Delta fördert aktiv eine eigene Marke, und die Unternehmensphilosophie "Smarter. Greener. Together." repräsentiert hocheffiziente Energie sparende Lösungen.
Delta ist weithin bekannt für sein Engagement für gesellschaftliche Verantwortung. 2012 wurde das Unternehmen für zwei der renommierten Dow Jones Sustainability Indexes-DJSI World Index und der DJSI Asia / Pacific Index gewählt - das zweite Jahr in Folge. Delta war auch das erste unter den 29 führenden Unternehmen in der ITK-Branche „Elektronische Geräte“ und wurde zum ersten Mal als "Sector Leader“ bezeichnet. Eine große internationale Anerkennung für das kontinuierliche Engagement von Delta in sozialer Verantwortung und Nachhaltigkeit.
Weitere Informationen zur Delta Group finden Sie hier: www.deltaww.com
Über Delta-USV und MCIS BU
Delta Mission Critical Infrastructure Solutions (MCIS) Business Unit (BU) entwickelte eine Vielzahl von USV-Lösungen. Positioniert als “The power behind competitiveness,” ist MCIS bestrebt, eine wichtige Rolle bei der Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden zu spielen. Realisiert wird unsere Mission durch höchst zuverlässige und effiziente Power-Management-Produkte, z. B. USV- und Infrastruktur-Lösungen für Rechenzentren, die die Kontinuität der unternehmenskritischen Operationen und bessere „Total Cost of Ownership“ (TCO) gewährleisten. Delta bietet 4 USV-Produktfamilien an:
Produktfamiliey |
Leistung |
Topologie |
Anwendungen |
Agilon |
unter 1 kVA |
Einphasen-USV |
PC und Peripherie |
Amplon |
1 kVA und höher |
Einphasen-USV |
Server und Netzwerkausrüstung |
Ultron |
15 kVA und höher |
Dreiphasen-Online-USV |
Datencenter und industrielle Ausrüstung |
Modulon |
20 kVA und höher |
Modulare USV |
Modular. Geräteerweiterung und redundante Stromversorgung kann in einem einzigen Rack realisiert werden. |
Mehr Informationen über Delta MCIS Produkte finden Sie unter: www.deltapowersolutions.com.
Delta’s Ultron HPH series UPS was honored with silver award at the China International Industry Fair
PUE-Messung im Rechenzentrum
Schutz von USV-Batterien zur Gewährleistung des unterbrechungsfreien Betriebs von kritischen Lasten