Produktportfolio
Präzisionskühlung
Hocheffiziente, energiesparende Temperaturkontrolle
Moderne Rechenzentren zeichnen sich vor allem aufgrund der Verwendung von Blade-Servern durch eine hohe Gerätedichte aus, um den verfügbaren Raum optimal auszunutzen und schnell auf neue Entwicklungen bei IT-Geräten reagieren zu können. Durch den damit verbundenen hohen Stromverbrauch kommt es zu Problemen mit der Wärmeverteilung. Allein der Stromverbrauch für die Klimatisierung macht 45 % der gesamten Energiekosten eines Rechenzentrums aus. Wärmeverteilung und Energiekosten sind also wichtige Faktoren bei der Kalkulation der Betriebskosten eines Rechenzentrums.Als einer der weltweit führenden Hersteller von Lüftern und Spezialist für das Energiemanagement hatte Delta Electronics die idealen Voraussetzungen für die Entwicklung der InfraSuite Präzisionskühlung, die die Anforderungen an moderne Rechenzentren optimal erfüllt. Im Enthalpielabor für Präzisionskühlung von Delta werden Kühlleistung und Zuverlässigkeit während der Entwicklung sorgfältig überwacht, um höchste Produktqualität zu gewährleisten.

Mit steigendem Strombedarf in modernen Rechenzentren reicht die herkömmliche, luftgekühlte Klimatisierung für eine umfassende Kühlung in folgenden Situationen nicht mehr aus. Das Delta InfraSuite Präzisionskühlsystem RowCool Chilled Water...
mehr

Mit steigendem Strombedarf in modernen Rechenzentren reicht die herkömmliche Präzisionskühlung für eine umfassende Kühlung in folgenden Situationen nicht mehr aus. Das Delta InfraSuite Präzisionskühlsystem RowCool Chilled Water ist eine effektive...
mehr

Die RowCool für die effektive Wärmeableitung in Rechenzentren. Mit steigendem Strombedarf in modernen Rechenzentren reicht die herkömmliche Präzisionskühlung für eine umfassende Kühlung in folgenden Situationen nicht mehr aus: Lastabweichungen...
mehr
Angebot anfordern |