Produktportfolio

Statischer Transferschalter für Schrankmontage

Technische Spezifikationen

Modell
STS16002SR / STS30002SR
Nennstromstärke
 
● STS16002SR
16 A
● STS30002SR
30 A *
Vorschriften
 
● STS16002SR
CE / UL 62368
● STS30002SR
CE
Nennspannung
200/208/220/230/240 V
Display
LED
Anschluss
 
Eingang
 
● STS16002SR
2x C20
● STS30002SR
IEC309 / festverdrahtet
Ausgang
 
● STS16002SR
4x C13 + 1x C19
● STS30002SR
IEC309 / festverdrahtet
Kommunikation
SNMP
Betriebstemperatur
0~40 ℃
Lagertemperatur
-15~50 ℃
Luftfeuchtigkeit
0~95 % rL (nicht kondensierend)
Geräuschpegel (in 1 m Abstand)
< 40 dB
Abmessungen (H x B x T)
 
● STS16002SR
43 x 440 x 385 mm
● STS30002SR
43 x 440 x 385 mm / 43 x 440 x 390 mm
Gewicht
 
● STS16002SR
4,85 kg
● STS30002SR
7,6 kg / 6,2 kg
* Unter 35 °C; bei 36 bis 40 °C Umgebungstemperatur muss das Produkt auf 25,6 A herabgesetzt werden.

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.