Produktportfolio

ViFlow Serie, Basis-/ Mess-rPDU

Technische Daten

Basis-rPDU

Eingangsspannung / Phase: 100-120 V / 1
 
Eingangsstrom
16 A
Eingangsstecker
NEMA L5-20P
Ausgangsspannung / Phase
100-120 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
NEMA 5-15/20R (8)
Abmessung (B x H x T)
440 x 44 x 55 mm
Gewicht
1,56 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU7111
Eingangsstrom
24 A
Eingangsstecker
NEMA L5-30P
Ausgangsspannung / Phase
100-120 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
NEMA 5-15/20R (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1250 x 50/90 mm
Gewicht
4,88 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU5113
Eingangsspannung / Phase: 200-240 V / 1
 
Eingangsstrom
16 A
Eingangsstecker
NEMA L6-20P
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C13 (12)
Abmessung (B x H x T)
440 x 44 x 55 mm
Gewicht
1,64 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU7211
Eingangsstrom
16 A
Eingangsstecker
IEC309-16A-3W
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C13 (12)
Abmessung (B x H x T)
440 x 44 x 55 mm
Gewicht
1,48 kg
Konformität
CE, CCC
Modell
PDU7311
Eingangsstrom
24 A
Eingangsstecker
NEMA L6-30P
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C13 (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1250 x 50/90 mm
Gewicht
4,92 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU5213
Eingangsstrom
32 A
Eingangsstecker
IEC309-32A-3W
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C19 (4), IEC320 C13 (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1250 x 50/90 mm
Gewicht
4,90 kg
Konformität
CE, CCC
Modell
PDU5315
Eingangsspannung / Phase: 200-240 V / 3Δ
 
Eingangsstrom
40 A
Eingangsstecker
CS8365C
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C13 (12)
Abmessung (B x H x T)
55 x 1000 x 60/90 mm
Gewicht
9,50 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDUD526

Mess-rPDU

Eingangsspannung / Phase: 100-120 V / 1
 
Eingangsstrom
24 A
Eingangsstecker
NEMA L5-30P
Ausgangsspannung / Phase
100-120 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
NEMA 5-15/20R (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1250 x 50/90 mm
Gewicht
5,34 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU1113
Eingangsspannung / Phase: 200-240 V / 1
 
Eingangsstrom
16 A
Eingangsstecker
IEC309-16A-3W
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C19 (3), IEC320 C13 (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1250 x 50/90 mm
Gewicht
4,56 kg
Konformität
CE, CCC
Modell
PDU1311
Eingangsstrom
16 A
Eingangsstecker
IEC309-20A-3W
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C13 (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1250 x 50/90 mm
Gewicht
4,60 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU1211B
Eingangsstrom
24 A
Eingangsstecker
NEMA L6-30P
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C13 (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1250 x 50/90 mm
Gewicht
5,24 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU1213
Eingangsstrom
24 A
Eingangsstecker
IEC309-30A-3W
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C19 (4), IEC320 C13 (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1250 x 50/90 mm
Gewicht
5,12 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU1313B
Eingangsspannung / Phase: 200-240 V / 3Δ
 
Eingangsstrom
28 A
Eingangsstecker
CS8365C
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C19 (6), IEC320 C13 (30)
Abmessung (B x H x T)
55 x 1708 x 55 mm
Gewicht
8,20 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
AD-208/50B
Eingangsstrom
32 A
Eingangsstecker
CS8365C
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C19 (6), IEC320 C13 (30)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1780 x 50/100 mm
Gewicht
9,00 kg
Konformität
CE
Modell
PDUE525
Eingangsstrom
32 A
Eingangsstecker
CS8365C
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C13 (36)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1560 x 50/100 mm
Gewicht
8,00 kg
Konformität
UL / cUL
Modell
PDU2525
Eingangsspannung / Phase: 346-415 V / 3Y
 
Eingangsstrom
32 A
Eingangsstecker
IEC309-32A-5W
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C19 (3), IEC320 C13 (36)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1660 x 50/100 mm
Gewicht
8,30 kg
Konformität
CE
Modell
PDU4425
Eingangsstrom
32 A
Eingangsstecker
IEC309-32A-5W
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C19 (3), IEC320 C13 (24)
Abmessung (B x H x T)
48 x 1535 x 50/100 mm
Gewicht
7,10 kg
Konformität
CE
Modell
PDU4425-M
Eingangsstrom
32 A (UL 24 A)
Eingangsstecker
IEC309-32A-5W
Ausgangsspannung / Phase
200-240 V / 1
Ausgangsbuchse (Anzahl)
IEC320 C19 (6), IEC320 C13 (30)
Abmessung (B x H x T)
55 x 1708 x 55/70 mm
Gewicht
8,00 kg
Konformität
UL / cUL, CE
Modell
AD-240/32J
Schnittstelle für Mess-rPDU
 
RS232-1
Anschluss an einen PC für Fernbetrieb oder Firmware-Update
RS232-2
Anschluss an SNMP-Karte oder andere rPDU
Umgebung
 
Temperatur
Betrieb: 0–45/50 ˚C*, Lagerung: -20–65 ˚C
 
(* 50 °C nur bei Modell AD-XXX/XXX)
Relative Luftfeuchtigkeit
Betrieb: 5–95 % (nicht kondensierend)
Höhe
Betrieb: 0–2000 m, Lagerung: 0–15000 m