Produktportfolio

EnviroStation

Technische Daten

Modell
EMS2000
Eingang
 
Leistung
100~240 VAC, 50/60 Hz
Digitaler Eingang
Signal für stromführenden Kontakt:
 
• Alarmspannung 5-24 VDC, 1-9 mA
 
Signal für potenzialfreien Kontakt:
 
• Normal: Aus (Stromkreis geöffnet)
 
• Alarm: An (Stromkreis geschlossen)
Analoger Eingang
Spannung: 0-10 VDC
 
Strom: 4-20 mA
RTD
Bereich: 0-50 °C
 
Genauigkeit: ± 1 °C mit 3-adrigem PT100
Widerstandstemperatur Erkennung (x1)
Unterstützt 2- oder 3-adrigen Widerstände
Leckage
Erkennungsspannung < 1 V
 
(Alarmsignal mit S-1FP Lecksensor)
Ausgang
 
Sensor-HUB
Zum Anschluss an Sensoren (z. B. Rauchmelder, Brandmelder oder Türsensoren) und deren Unterstützung:
 
+ 12 V, 0,8 A (max)
 
+ 24 V, 1,0 A (max)
 
Einzelportbegrenzung 0,6 A
Delta Bus
+ 12V, 0,8 A (max)
Relaisausgang
26 Vdc (max), 0.8 A (max)
Warnung
 
Warnanzeige (x1)
Im Lieferumfang enthalten. Kann über den Sensor-Hub-Konverter mit EMS2000 verbunden werden (Port 1 oder Port 2), um bei unnormalen Bedingungen zu warnen.
Netzwerkverbindung
 
RJ45 (x1)
10/100 Base-T
RS485 (x2)
Standard-ModBus
Konsole (x1)
Anschluss an den PC über RJ45- und DB9-Kabel (Kabel im Lieferumfang enthalten). Ein Konfigurations-Port ist für den Konsolenmodus verfügbar.
Umgebung
 
Betriebstemperatur
0–45 °C
Lagertemperatur
-20–60 °C
Luftfeuchtigkeit Betrieb
0-90 % (nicht kondensierend)
Abmessungen
 
Produkt (B x T x H)
440 x 157 x 44 mm
Verpackung (B x T x H)
510 x 410 x 150 mm
Gewicht
 
Produkt
2,4 kg
Verpackung
5 kg
Diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.