Produktportfolio

EnviroProbe

Technische Daten

Modell
EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
Eingangsspannung
EMS2000 Delta-BUS oder SNMP-Karte: 12 V(DC Pin 1 & 4)
 
PDU SNMP-Karte: 5 V(DC Pin 2 & 4)
Zweck
 
● EMS1000
Sammeln von Daten von angeschlossenen Geräten (Temperatur und Luftfeuchtigkeit)
● EMS1100
Kontrolle angeschlossener Geräte
● EMS1200
Sammeln von Daten und Kontrolle von angeschlossenen Geräten
Eingangs-/Ausgangskontakte
 
● EMS1000
4 potenzialfreie/stromführende Kontakte
 
Anschluss an EnviroStation(EMS2000) oder SNMP IPv6-Karte
● EMS1100
4 digitale Ausgänge
 
Anschluss an EnviroStation(EMS2000) oder SNMP IPv6-Karte
● EMS1200
2 analoge Eingänge,1 analoger Ausgang, 1 Wasserleck-Erkennung (integrierter Summer)
 
Anschluss an EnviroStation (EMS2000)
Eingang
 
● EMS1000
Spannung und Strom für digitalen Kontakte: 5-24 Vdc, 1-8 mA
 
Kontakte: Status Offen/Geschlossen
● EMS1100
k. A.
● EMS1200
Spannung: 0-10 V(DC 12 Bit)
 
Strom: 0-20 mA (12 Bit)
Ausgang
 
● EMS1000
k. A.
● EMS1100
Kontaktspannung / Kontaktstrom / Kontakttoleranz
 
60 VDC / 1 A / 60 W
 
30 VAC / 2,08 A / 62,5 VA
● EMS1200
Spannung:0-10 V(DC 12 Bit)
 
Strom: 4-20 mA (12 Bit)
Kaskadennummer an EMS2000
 
● EMS1000
bis 10 Einheiten
● EMS1100
bis 4 Einheiten
● EMS1200
bis 5 Einheiten
Abmessungen (B x T x H)
 
Produkt
66 x 33 x 103 mm
Paket
91 x 42 x 113 mm
Gewicht
 
● EMS1000
Nettogewicht: 120 g
 
Bruttogewicht: 140 g
● EMS1100 / EMS1200
Nettogewicht: 130 g
 
Bruttogewicht: 150 g
Umgebung - Temperatur
 
Betrieb
0~60 °C
Lagerung
 
● EMS1000
-20-60 °C
● EMS1100 / EMS1200
0~60 °C
Genauigkeit
 
● EMS1000
± 0.4 °C & 0~60 °C
● EMS1100 / EMS1200
k. A.
Umgebung - Luftfeuchtigkeit
 
Betrieb
0~90 % rL (nicht kondensierend)
Lagerung
0~100 % rL (nicht kondensierend)
Genauigkeit
 
● EMS1000
± 3 °C & 0~80 °C
● EMS1100 / EMS1200
k. A.
Umgebung - Höhenlage
 
● EMS1000 / EMS1100 / EMS1200
0-3.000 m
Konformität
CE
 
EN55022 (CISPR 22) Klasse B
 
EN55024 (Stufe 3 bei Luft 8 kV / Kontakt 4 kV)
Diese Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden..