Produktportfolio

  • Delta UPS - RT-Serie, einphasig, 1/2/3 kVA
  • RT Serie, einphasig, 1/2/3 kVA

    Technische Spezifikationen

    Modell
    RT-1K / RT-2K / RT-3K
    Nennleistung
     
    ● RT-1K
    1 kVA / 0,9 KW
    ● RT-2K
    2 kVA / 1,8 KW
    ● RT-3K
    3 kVA / 2,7 KW
    Eingang
     
    Nennspannung
    200 */208 */220/230/240 V (einphasig, TN-S)
    Spannungsbereich
    175–280 V (@ 100% Last)
    Klirrfaktor THDi
    ≤ 5%
    Powerfaktor
    > 0,99
    Frequenz
    40–70 Hz
    Verbindung
     
    ● RT-1K
    IEC C14
    ● RT-2K/3K
    IEC C20
    Ausgang
     
    Nennspannung
    200 */208 */220/230/240 V (einphasig, TN-S)
    Powerfaktor
    0,9
    Klirrfaktor THDu
    ≤ 2 % (Linear Last)
    Spannungsregelung
    ± 1% (statisch)
    Frequenz
    50/60 Hz ± 0,05 Hz
    Überlastfähigkeit
    ≤ 105% = dauerhaft
     
    > 105–≤ 125% = 1 Minuten
     
    > 125–≤ 150% = 15 Sekunde
    Verbindung
     
    ● RT-1K
    6x IEC C13
    ● RT-2K/3K
    1x IEC C19, 6x IEC C13
    Wirkungsgrad
     
    Onlinemode
     
    ● RT-1K
    90%
    ● RT-2K/3K
    bis zu 94%
    ECO Mode
     
    ● RT-1K
    96%
    ● RT-2K/3K
    bis zu 97%
    Batterie
     
    Nennspannung
     
    ● RT-1K
    24 V
    ● RT-2K
    48 V
    ● RT-3K
    72 V
    Typische Überbrückungszeit **
     
    ● RT-1K
    6,5 Minuten
    ● RT-2K/3K
    7 Minuten
    Max. Ladestrom
     
    ● RT-1K
    1,5 A
    ● RT-2K/3K
    2,0 A
    Aufladezeit
    Nach 3 Stunden bis zu 90 % Kapazität
    Geräuschpegel
     
    ● RT-1K
    < 40 dB
    ● RT-2K
    < 43 dB
    ● RT-3K
    < 46 dB
    Anzeige
    LCD-Display
    Schnittstellen
    1x USB-Port, 1x RS232, 1x SMART Slot, 1x REPO
    Konformität
    CE, TISI, RCM, EAC
    Abmessungen (B x T x H)
     
    USV
     
    ● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    EBC (Externer Batterie Pack)
     
    ● RT-1K
    440 x 335 x 89 mm
    ● RT-2K
    440 x 432 x 89 mm
    ● RT-3K
    440 x 610 x 89 mm
    Gewicht
     
    USV
     
    ● RT-1K
    12 kg
    ● RT-2K
    18 kg
    ● RT-3K
    28 kg
    EBC (Externer Batterie Pack)
     
    ● RT-1K
    15 kg
    ● RT-2K
    27 kg
    ● RT-3K
    44 kg
    Umwelt
     
    Betriebstemperatur
    0–50°C ***
    Relative Luftfeuchtigkeit
    5–95% (nicht kondensierend)
    * Die USV ist begrenzt auf 90% ihrer Nennleistung
    ** Bei einer Leistung von 75%.
    *** Wenn die Betriebstemperatur zwischen 40 und 50°C liegt, wird die USV auf 80% ihrer Kapazität begrenzt.

    Alle Angaben können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.