L'aéroport de Melbourne a choisi les systèmes d'alimentation sans coupure de Delta pour protéger ses opérations stratégiques

La solution retenue comporte deux modèles RT 10 kVA dans une configuration redondante en parallèle, chacun avec un banc de batteries externes Delta.
La centrale électrique trigénération est une centrale électrique de classe mégawatt, construite pour alimenter l'ensemble du nouvel aménagement, y compris le nouveau terminal 4 et la plateforme de correspondance, ainsi que pour protéger l'alimentation essentielle de l'enceinte contre les coupures de courant.
Grâce à un facteur de puissance d'entrée élevé (pf > 0,99), une faible distorsion harmonique (iTHD < 5 %) et une efficacité de 96 % en mode ECO, la série RT contribuera de manière significative à la réduction de 30 % des émissions de carbone de l'aéroport.