Liste des produits
- Fabrication
- Infrastructure
- Services Financiers
- Education
- Services informatiques
- Transport
- Gouvernement / Secteurs publics
- Vente
- Santé
Delta offre une solution UPS modulaire évolutive pour appuyer le développement de l'aéroport d'Adélaïde
![](/media/images/other/success-story-delta-provides-scalable-modular-ups-solution-for-adelaide-airport-as-it-continues-to-expand.jpg)
Comme c'est le cas avec tous les sites aéroporturaires, l'exploitation efficace et la sécurité globale de l'aéroport d'Adélaïde reposent principalement sur la capacité à transmettre de manière fluide et en temps réel des informations sur les canaux internes et externes. Les deux locaux de communication qui ont fait l'objet d'une mise à niveau font tous deux partie intégrante des systèmes d'exploitation critiques de l'aéroport. Les deux locaux concernés ont nécessité l'installation de systèmes spécifiques impliquant un encombrement minimal du fait de l'espace limité dans chacun d'eux. Les systèmes critiques de la pièce sud inclut notamment le système de gestion des bagages, le système d'affichage des informations de vol, les systèmes de gestion de l'aéroport, les systèmes de sonorisation et les écrans de télévision des terminaux.
Dans le cadre de la mise à niveau, le système d'alimentation sans interruption (UPS) modulaire DPH de Delta a été installé dans les locaux de communication sud. C'est la première fois que ce type de système est déployé en Australie et dans la région du Pacifique Sud.
La redondance intégrée de l'UPS série DPH Modulon garantit une alimentation continue pour les applications critiques pour la mission, et le concept entièrement à l'épreuve des pannes offre une redondance intrinsèque pour le mécanisme de commande et les modules de refroidissement et d'alimentation. Le délai moyen de réparation (MTTR) est quasiment nul du fait des capacités d'échange à chaud de l'ensemble des composants critiques. En cas de panne du module principal, la logique de commande intégrale permet au système de se synchroniser automatiquement et de basculer en mode secours, assurant ainsi une poursuite des opérations en douceur et sans coupure.
Une armoire de commutateurs centralisés a été installée dans le local de communication nord. Cette solution inclut deux unités UPS 10 kVA/9 kW RT Delta montées sur châssis et reliées à des rails d'alimentation double avec modules de dérivation externe. L'avantage de ces deux unités est qu'elles offrent un temps utilisable de 12 minutes à 9 kW et fournissent la redondance requise pour des équipements à double alimentation jusqu'à 4,5 kW.
Grâce à ces modifications et à ces particularités, les nouveaux locaux de communication de l'aéroport d'Adélaïde fonctionnent à une capacité de 30 %, ce qui laisse une bonne capacité d'évolution potentielle dans le cadre de l'essor des services aéroportuaires.