L'UPS Delta série HPH maintient le réseau ferré à grande vitesse sur la bonne voie

Le système de signalisation est fondamental afin d'assurer le fonctionnement sécurisé des trains à grande vitesse et d'améliorer l'efficacité du transport. Une alimentation sans interruption est tout aussi essentielle en vue de garantir un fonctionnement fiable du système de signalisation. Toute coupure accidentelle ou temporaire pourrait entraîner des pertes considérables, voire constituer une menace extrême pour la sécurité des opérations ferroviaires. Une solution d'UPS fiable est par conséquent un équipement incontournable pour les systèmes de signalisation ferroviaire.
La ligne voyageurs à grande vitesse est dotée de 32 postes de signalisation, chacun étant équipé de deux unités UPS pour un système de redondance 1+1 assurant une alimentation sans interruption de l'équipement de signalisation. Le lancement de l'UPS série HPH assure non seulement une fiabilité élevée, mais présente également les trois principaux avantages suivants :
-
Efficacité énergétique élevée : la série HPH peut fournir une puissance nominale totale (facteur de puissance de sortie = 1) avec une efficacité AC-AC de 96 % et propose un mode ECO avec une efficacité de 99 %. Une puissance maximale peut être fournie à la charge, sans réduction de capacité.
-
Disponibilité maximale : Outre l'efficacité énergétique, l'UPS série HPH offre également une large plage de tension d'entrée, une redondance des composants principaux et une facilité d'accès frontal exceptionnelle aux fins de la maintenance, permettant ainsi une grande disponibilité du système.
-
Grande flexibilité : La série HPH peut être configurée pour une unité simple, N+X ou de réserve. Jusqu'à 4 unités UPS (480 kvA max) peuvent être configurées en parallèle sans nécessiter un matériel supplémentaire. Le courant de charge et la tension de batterie réglables peuvent être modifiés pour s'adapter à différents types de batterie. Configurations de batteries flexibles permettant d'optimiser les investissements en batteries.
Pour une fiabilité accrue, Delta a conçu une configuration à double redondance avec des batteries classiques pour le système de signalisation. Le système UPS à double redondance « 1+1 » peut être mis à niveau pour devenir UPS à double redondance « 1+1 » avec une solution de batterie classique. L'UPS Delta série HPH, qui combine la technologie de redondance à une batterie classique, permet un temps de secours inchangé du système d'alimentation en cas de coupure de courant ou de défaillance d'une unité UPS. Outre une fiabilité considérablement renforcée, elle offre également aux utilisateurs des gains d'espace et des économies en matière d'investissement.
En tant que leader dans le domaine de l'alimentation énergétique et de la gestion thermique, Delta propose des solutions complètes d'alimentation de secours aux entreprises ferroviaires et de métro. Les produits de Delta offrent non seulement une fiabilité et une efficacité de haut niveau, mais également une gestion centrale à distance et une grande autonomie de batterie. L'UPS série HPH sélectionnée pour le projet est désormais utilisée par de nombreux clients dans le secteur du transport, notamment sur la ligne voyageurs Jiaoji et le tunnel à grande vitesse Batao pour une garantie de puissance. L'UPS Delta série HPH 20-200 kVA a suscité les louanges des utilisateurs pour ses performances exceptionnelles, et a remporté le titre d'« UPS la plus compétitive ».