Выбор Продукта
Технические статьи
Обеспечение Конкурентоспособности Цод

Области применения
● Виды нагрузок в ЦОД
Большие Данные продолжают оказывать огромное влияние на многие отрасли промышленности. В эту новую, динамичную эпоху информационная поддержка бизнес-операций возлагается на инфраструктуру центров обработки данных. Независимо от масштаба ЦОД, решающую роль в решении задачи обеспечения непрерывной работы критически важных ИТ- нагрузок (серверов, хранилищ данных и др.) играют ИБП, поддерживающие бесперебойное электропитание. Для круглосуточного функционирования важнейших корпоративных приложений, без которых немыслимы современные компании (например, ERP, почтовые серверы, веб-серверы), также требуется исключительно надежное энергоснабжение.
Потребности заказчиков
● Надежность
● Энергоэффективность
● Масштабируемость
В эпоху Больших Данных и «интернета вещей» (IOT) главными проблемами ИТ-менеджеров стали стремительный рост объемов данных, необходимость быстрого наращивания инфраструктуры ЦОД и высокая стоимость электро-энергии. Масштабируемость ИБП и архитектуры ЦОД становится ключевым фактором обеспечения конкурентного преимущества предприятия и его способности быстро реагировать на меняющиеся рыночные условия. Стандартизация и модульность — вот два столпа, на которых строится идеальный ЦОД. Высокопроизводительные модульные ИБП является идеальным выбором для обеспечения защиты питания и снижения общей стоимости владения (TCO) в условиях, когда важнейшими требованиями являются надежность, эффективность и расширяемость.
Решения Delta
Компания Delta выпускает ИБП для обеспечения бесперебойной работы различных ЦОД, от малых до самых крупных. Заказчики могут выбрать подходящий ИБП в зависимости от потребностей.
Серверные кабинеты |
![]() |
Малые и средние ЦОД ИБП Delta серии Modulon DPH мощностью 25-200 кВт относятся к новому поколению высокоэффективных устройств полностью модульной конструкции, с высокой эффективностью преобразования AC-AC (до 96 %), и возможностью горячей замены компонентов. Гибкость масштабирования позволяет без излишних капиталовложений наращивать выходную мощность по мере роста потребностей. Ультракомпактный дизайн модели DPH 75 кВт, малая площадь, занимаемая устройством в помещении, встроенные батареи и кабинет распределения питания (RPDC), делают его идеальным решением для малых ЦОД. |
![]() |
Крупные ЦОД Специально для крупных ЦОД компания Delta выпускает трехфазные ИБП Ultron серий NT и DPS мощностью от 20 до 4 000 кВА (8 x 500 кВА при параллельном подключении). При том, что центры обработки данных обычно нагружены не более чем на 50 %, устройства Delta серии DPS обеспечивают наилучший в отрасли КПД преобразования AC-AC (96%) даже при 30%-й нагрузке, способствуя сокращению эксплуатационных расходов. |
Для центров обработки данных Delta предлагает полную линейку источников бесперебойного питания, отличающихся высокой надежностью, эффективностью и масштабируемостью. Наши технологии выбирают мировые лидеры отрасли хай-тек:
- Новый ЦОД в Берлине (применены системы питания и охлаждения)
- Компания Delta Electronics обеспечила бесперебойным питанием ЦОД завода LG Electronics в Московской области
- Зеленый ЦОД Тайваньского Национального университета
- ЦОД крупного польского оператора фиксированной связи
Решения Delta идеально подходят для построения инфраструктуры ЦОД самых различных типов.