Delta завершила поставку интегрированного решения по электропитанию для ведущего польского оператора проводной связи

Delta завершила монтаж системы бесперебойного питания мощностью 1 мегаватт для одного из крупнейших операторов проводной связи в Польше. Система питает вновь построенный ЦОД, расчетная мощность которого составляет 800 кВт.
Являясь поставщиком интегрированных решений, Delta помогла клиенту разработать схему электрических подключений и размещения аппаратуры, а также смонтировала силовое оборудование, включая ИБП Ultron серии DPS на 200 кВА, инверторы солнечных батарей, солнечные панели и другие устройства. Delta полностью создала фотоэлектрическую установку, электроэнергия от которой будет питать нагрузку, подключенную к выходам ИБП, что позволит сократить потребление от электросети на 5 %. Подобное решение, соответствующее последним тенденциям в разработке систем бесперебойного питания, известно как «зеленый ЦОД».
Запрос Цены |