Выбор Продукта
Технические статьи
Преимущества использования системы мониторинга и управления ЦОД (DCIM)

Сегодня ЦОД используются крупными корпорациями и другими организациями с непрерывным циклом работы. Согласно подсчетам, в 2012 году в крупных компаниях было установлено 2,1 млн. серверных стоек. По прогнозам, к 2016 году их количество возрастет до 2,6 млн*.
Инфраструктура ЦОД значительно отличается от инфраструктуры традиционного ИТ-оборудования. Развитие центров обработки данных и увеличение их масштабов порождает определенные проблемы с управлением большим количеством кабинетов питания, систем прецизионного охлаждения и другого оборудования. Сделать управление инфраструктурой ЦОД по-настоящему эффективным — основная задача специалистов по обслуживанию центров обработки данных.
Какие задачи стоят перед специалистами по эксплуатации ЦОД?
С развитием инфраструктуры ЦОД традиционные системы мониторинга и управления устаревают и перестают отвечать необходимым требованиям.
Специалисты отмечают, что использование неинтегрированных систем управления на базе разнородного программного обеспечения влечет за собой определенные риски. Чаще всего специалистам по обслуживанию ЦОД приходится сталкиваться со следующими проблемами:
- Как обеспечить бесперебойную работу ЦОД?
- Как создать надежную инфраструктуру для критически важного ИТ-оборудования?
- Как конфигурировать ИТ-оборудование?
- Как организовать эффективное управление работой наиболее активных участков?
- Как сэкономить электроэнергию?
- Сколько энергии потребляется?
- Кто потребляет больше всего электроэнергии?
- На каких участках достигаются требуемые показатели снижения энергопотребления?
- Как улучшить систему управления ЦОД в целом?
Что представляет собой система мониторинга и управления ЦОД (DCIM)?
DCIM объединяет в себе устройства, осуществляющие мониторинг, контроль и управление энергопотреблением всего ИТ-оборудования и инфраструктурных компонентов ЦОД. Система мониторинга и управления Delta InfraSuite Manager объединяет все компоненты оборудования и ИТ-инфраструктуры на одной платформе и может быть легко интегрирована с ИБП, кабинетами и блоками распределения питания, модульными серверными стойками, системами кондиционирования воздуха, генераторами, серверами и другим оборудованием. Специалисты по обслуживанию ЦОД получают всю необходимую информацию для принятия решений по планированию и управлению оборудованием центра обработки данных и обеспечению качественного сервисного обслуживания.
Каковы преимущества использования системы управления и мониторинга ЦОД?
Система мониторинга и управления ЦОД объединяет компоненты оборудования и ИТ-инфраструктуры. Она должна обеспечивать специалистов необходимой информацией для оптимизации эффективности системы.
Рассмотрим различные вопросы, возникающие при эксплуатации ЦОД и методы их решения при помощи систем мониторинга и управления.
|
* Источник информации для прогноза: Data Centers, Worldwide, 2010-2016, 2Q2012 Update by Gartner