Выбор Продукта

ИБП Delta

Семейство Amplon Более 1 kBA
Однофазные ИБП
Семейство Ultron Более10 кВА
Трехфазные ИБП
Семейство Modulon 20 кВА и более
Модульные ИБП
Семейство Agilon До 1,5 кВА
Однофазные ИБП

ПО Shutdown Agent

Функции и характеристики

  Поддержка trap-сообщений SNMP 
  Межплатформенная поддержка отключения питания многочисленных узлов при установленной SNMP-карте 
  Автоматическое завершение работы или переход операционной системы в «спящий» режим 
  Поддержка выполнения заданной программы перед отключением питания 
  Передача trap-пакетов SNMP на неограниченное число узлов 
  Возможность смены порта UDP для предотвращения конфликта с имеющейся системой управления SNMP 
  Кнопка тестирования подключения к локальной сети 
  Отключение питания по условию логического «И» при получении сообщения от защищаемой машины
  Отключение питания по условию логического «ИЛИ» при получении сообщения от ИБП

Shutdown Agent

Поддерживаемые операционные системы

■  Windows 7, 8, 10
■  Windows Server 2008, 2012, 2016, 2019
■  Windows 2008/2012 Server Core, Hyper-V 2008/2012
■  Redhat Linux Enterprise 8.3
■  Oracle Linux 7.1
■  Linux OpenSUSE 11.4
■  Linux ubuntu 10.04
■  Linux Fedora 3.1.9
■  VMWare ESXi 4.1, 5, 5.1, 5.5, 6, 7 (with essential license after version 5)
■  Citrix XenServer 6.0.0
■  Linux KVM
■  IBM AIX 7.1

 

 

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *