• Система аккумуляторных батарей для ИБП Delta
  • Серия UBH Gen3, Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS

    Введение

    Литий-ионная аккумуляторная батарея, которая отличается длительным сроком службы, безопасностью, простотой технического обслуживания и сниженной общей стоимостью владения, является ключевым и инновационным решением по хранению энергии для критически важной инфраструктуры в отрасли информационных технологий.
    • Безопасное и надежное решение с использованием литий-ионных аккумуляторов

    • Сертификация IEC62619 и прохождение испытаний по методу UL9540A

    • Мощность до 250 кВт и 35,5 кВт⋅ч в одном модуле

    • На 60% меньше занимаемое пространство и масса, в 2-3 раза больше срок службы по сравнению с обычной аккумуляторной батареей

    • Доступ только спереди для установки у стены

    • Снижение совокупной стоимости владения

     

    Применения

    Литий-ионная аккумуляторная батарея UPS - Применения

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *