Выбор Продукта
- Производство
- Инфраструктура
- Финансы
- Образование
- Информационно-вычислительные службы
- Транспорт
- Правительственный и общественный сектор
- Торговля
- Здравоохранение
Delta построила «зеленый» ЦОД для Объединенного Национального Университета в Тайване

В Объединенном Национальном Университете (NUU), расположенном в центральной части Тайваня, обучается более 8000 студентов. Университет занимается как образовательной, так и научной деятельностью. Три кампуса занимают общую площадь в 120 гектаров. NUU стремится стать «зеленым» университетом, примером экологичного образовательного учреждения. Чтобы соответствовать провозглашенному государством курсу на снижение энергопотребления и создать образец «зеленого» ЦОД в сфере образования, руководство NUU приняло решение о сотрудничестве с компанией Delta в сооружении новейшего центра обработки данных на шестом этаже здания библиотеки кампуса №2. Согласно исследованиям Министерства образования, средний показатель энергетической эффективности ЦОД университета был равен 2,99. NUU задался целью снизить его до 1,6, приблизив к золотому уровню 1,43.
Новый центр обработки данных состоит из серверной комнаты, системы контроля устройств обработки данных всего кампуса, системы обеспечения безопасности для восьми компьютерных классов и оптоволоконной опорной сети. Энергоэффективное решение Delta InfraSuite обеспечивает бесперебойную работу всех устройств и систем. Комплексное решение Delta для ЦОД включает в себя:
- 2 ИБП серии NH Plus 100K
- 2 кабинета распределения питания мощностью 125 кВА
- 12 межрядных прецизионных кондиционеров RowCool мощностью по 29 кВт
- Система ограничения распространения горячего воздуха
- 54 модульные стойки (размер 23 дюйма)
- Система мониторинга и управления ЦОД Delta DCiM (InfraSuite Manager)
При создании предыдущего центра обработки данных NUU не были надлежащим образом разделены зоны холодного и теплого воздуха, в результате чего возникли сложности с контролем температуры вблизи серверных стоек. Это стало причиной повышения энергопотребления системой охлаждения, неоднократных случаев перегрева оборудования и сбоев. При создании нового ЦОД эти проблемы были решены путем разделения холодных и теплых зон и предотвращения смешения воздушных потоков. Между серверными стойками были установлены воздухоохладители Delta RowCool, которые направляют холодный воздух к источникам тепла, позволяя снизить потерю мощности. Перфорация стенок модульных серверных стоек составляет более 70% от общей площади, что позволяет добиться оптимального рассеивания тепла. Кроме того, воздухоохладители Delta RowCool оснащены вентиляторами, имеющими различные скорости вращения. Скорость меняется автоматически, в зависимости от уровня нагрузки, что также позволяет улучшить показатель энергетической эффективности.
Комплексное решение Delta InfraSuite для ЦОД позволило NUU создать «зеленый» центр обработки данных, который отвечает требованиям государственных стандартов, регламентирующих энергопотребление и уровень вредных выбросов в атмосферу. Компания Delta в очередной раз подтвердила свой статус надежного поставщика решений для создания экологичных центров обработки данных в сфере образования.