Выбор Продукта

  • Delta Data Center - Power Container Solutions
  • Силовой контейнер

    Тренды на вычисления в облаке, 4G/5G и медиа-стриминг обуславливают экспоненциальный рост трафика данных. ИТ-менеджеры сталкиваются с проблемами масштабирования ЦОД для будущего расширения структуры ИТ. Как один из лидеров в сфере решений для центров обработки данных, компания Delta представляет мегаваттные контейнерные ЦОДы.  Решения в силовом контейнере отличает высокая степень масштабируемости, позволяющая расти вместе с бизнесом. Адаптируемая и модульная архитектура позволяет комбинировать систему с другими отдельными модульными системами, например, устройствами охлаждения, управления и ИТ-оборудованием, что обеспечивает полную контейнеризацию ЦОД. По запросу заказчика Delta предлагает различные варианты конструкции и услуг для создания оптимального решения. Delta также предлагает обслуживание на протяжении всего срока службы ЦОД, включая консультации, проектирование, моделирование, внедрение и послепродажное обслуживание. Delta – это надежное обеспечение электропитания для крупных центров обработки данных, которые позволяют наслаждаться преимуществами жизни в цифровом мире.

    Power Container

     

    Преимущества

    Контейнерные ЦОД - Быстрое развертывание Оплата по факту   Быстрое развертывание, отсрочка платежа 
    • Гибкость и масштабируемость, а также короткие сроки развертывания (несколько месяцев или даже недель), что позволяет удовлетворять быстро растущие потребности ИТ.
    • Отсутствие ограничений по размеру помещения (ширина и высота).
    • Добавление и исключение стенок, возможность ставить модули один на другой.
    Контейнерные ЦОД - Высокая степень гибкости   Высокая степень гибкости
    • Возможность перевозки и повторного использования модулей.
    • Строительство ЦОД в различных пунктах по одному и тому же проекту.
    • Удобство обслуживания и заказа запасных частей.
    • Системы резервного питания либо только переменного, либо переменного/постоянного тока.
    Контейнерные ЦОД - Высокая интегрированность Надежность   Высокая интегрированность, высокая надежность
    • Использование готовых, предварительно протестированных и полностью сконфигурированных компонентов.
    • Интеграция ИБП, батарей, системы охлаждения, систем пожаротушения и управления инфраструктурой ЦОД.
    Контейнерные ЦОД - Оптимизация общей стоимости владения   Оптимизация общей стоимости владения
    • Малые риски. Высокая степень прогнозируемости.
    • Сокращение затрат на обучение специалистов, обеспечение безошибочности действий персонала.
    • Ускоренная окупаемость инвестиций в ИТ благодаря быстроте развертывания.

    Контейнерные ЦОД

     

    История успеха 

    Один из ведущих мировых поставщиков услуг колокейшн в Азиатско-Тихоокеанском регионе выбрал контейнерный ЦОД Delta для своей граничной сети, в которой выполняются периферийные вычисления. Аргументами в пользу Delta стали уникальная гибкость конфигурирования систем электропитания, энергосберегающие устройства охлаждения, умные системы мониторинга и управления, а также другие жизненно необходимые компоненты — и все это на единой платформе.

    О проекте:

    • ИТ-нагрузка — 3 МВт на один зал
    • Общая мощность — 900 кВт на один контейнер
    • 4 контейнера в зале
    • Резервирование по схеме N+1

    Контейнерные ЦОД

     

     

     
    • Продукт доступен не во всех странах.
    • Это решение изготовлено по индивидуальным параметрам и рекомендуется для более крупных проектов. Технические характеристики могут отличаться в зависимости от потребностей клиента.

             За подробностями обращайтесь по адресу dc.russia@deltaww.com

     
    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *