Выбор Продукта
Oхлаждение центров обработки данных
Решения Delta по прецизионному охлаждению отличаются высокой холодопроизводительностью и способны исключительно точно поддерживать заданную температуру и влажность воздуха внутри ЦОД. Профессиональное решения по охлаждению для ЦОД Delta объединяет полную линейку агрегатов охлаждения, в которую входят: воздухоохладители серии RowCool, устанавливаемые рядом с источником тепла для ликвидации зон температурного максимума; воздухоохладители серии RowCool с подачей воздуха вверх и вниз; воздухораспределительный блок (ADU), используемый совместно с воздухоохладителем RoomCool с подачей воздуха вниз для эффективного удаления тепла из зон температурного максимума. Помимо точного поддержания заданной температуры и влажности решения по охлаждению для ЦОД от Delta Electronics обеспечивают высокую энергоэффективность, способствуя тем самым сокращению расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание.Повышение плотности мощности в современных ЦОД привело к тому, что традиционные прецизионные кондиционеры уже не могут обеспечить охлаждение в следующих ситуациях:
- Колебания нагрузки в периоды пикового и обычного потребления
- Высокая плотность мощности
- Неравномерное распределение тепла
Поэтому так важно подобрать комплексные решения по охлаждению для ЦОД. Межрядные прецизионные кондиционеры RowCool в сочетании с воздухораспределительным блоком InfraSuite ADUВ обеспечат оптимальное охлаждение ЦОД. Как правило, в центрах обработки данных с фальшполами охлаждённый воздух от кондиционера подаётся к каждой стойке через каналы под полом. Однако по мере удаления стойки от кондиционера поступление к ней охлаждённого воздуха уменьшается. Кроме того, под полом часто проложены кабели и трубы, препятствующие прохождению охлаждённого воздуха и способствующие образованию зон температурных максимумов.

Запрос Цены |