Выбор Продукта
ИБП Delta
Решения с использованием ИБП от Delta
Лидирующие в отрасли решения по энергоэффективному питанию
Наши клиенты заинтересованы в качественном энергоснабжении без исчезновений напряжения, провалов и бросков, понижения или повышения напряжения, отклонений частоты, гармонических искажений и помех. Компания Delta Electronics, специализирующаяся в области бесперебойного питания, регулирования напряжения и устройств защиты, разработала четыре семейства источников бесперебойного питания - Agilon, Amplon, Ultron и Modulon. Источники питания компании Delta обеспечивают максимальную экономию при исключительной компактности. Они обладают высочайшим КПД и исключительной стабильностью параметров. Эти характеристики указывают на пригодность систем бесперебойного питания Delta для наиболее ответственных приложений. В таблице ниже приведены их диапазоны мощности, а также краткие описания архитектуры и области применения.Номенклатура выпускаемой продукции позволяет нашим заказчикам выбирать системы бесперебойного питания, полностью соответствующие их требованиям по обеспечению бесперебойной работы и обеспечивающие долговременное конкурентное преимущество. Также клиенты могут заказывать ИБП, исходя из начальных потребностей своего бизнеса, а затем наращивать их по мере необходимости. Данное решение обеспечивает максимум преимуществ при одновременном сокращении совокупной стоимости владения системой бесперебойного питания.
В дополнение к высокоэффективным и надёжным источникам бесперебойного питания, компания Delta Electronics предлагает программное обеспечение UPSentry и InsightPowerUPS, значительно расширяющее возможности управления ИБП. Установив поддерживаемые сетевые карты, пользователи, могут дистанционно контролировать работу источника бесперебойного питания, выполнять начальную диагностику при аномальных отклонениях, а также включать или выключать системы в случае необходимости.
|
Преимущества Систем Бесперебойного Питания Delta:
- Высокий КПД преобразования AC-AC
- Полностью резервируемая конструкция и конфигурация
- Высокий коэффициент мощности на входе и на выходе
- Простота расширения без использования дополнительного оборудования
- Простота эксплуатации при низкой совокупной стоимости владения
Delta ИБП

Модульный ИБП с возможностью расширения и резервирования внутри одной стойки
Запрос Цены |