Выбор Продукта

Модульные Стойки

Введение

Модульная конструкция для оптимального

Компания Delta разработала интеллектуальную модульную стойку, характеризующуюся увеличенным объемом полезного пространства и интенсивным рассеиванием тепла через перфорацию, составляющую 70 % всей площади стойки, что соответствует требованиям высокой плотности монтажа аппаратуры в центрах хранения информации. 19-дюймовые стойки и шкафы компании Delta обладают монтажными рейками с пронумерованными направляющими, созданными для регулирования глубины различных вариантов монтажа. 42U стойка имеет четыре многофункциональных монтажных отсека для установки PDU (0 U) или вертикальных кабельных лотков. Двухстворчатые задние двери позволяют иметь более узкий коридор между рядами и облегчают техническое обслуживание стойки. Основание 19-дюймовых стоек и шкафов, выдерживает 1420 кг статической нагрузки. Съёмные кабельные вводы, расположенные в верхней панели, созданы для легкого ввода и прокладки кабелей. Монтаж, демонтаж и перенос передних и задних дверей возможен без применения инструментов.

 

Модульные Стойки - Особенности
Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *