• Delta HPH Gen.2 Series UPS, Three Phase, 20/30/40 kVA
  • ИБП Ultron серии HPH 2-го поколения, трехфазные, 20/30/40 кВА

    Введение

    Надежная и экономичная защита в сочетании с компактными размерами и высокой производительностью

    Новейший ИБП серии HPH 2-го поколения на 20–40 кВА отличается наименьшими размерами в своем классе и высокой производительностью. Благодаря передовым технологиям и терморегулированию ИБП обеспечивает самую большую плотность мощности в мире без снижения номинальных характеристик при температуре вплоть до 40°С. Входной коэффициент мощности 0,99 и коэффициент нелинейных искажений тока менее 2% (iTHD) гарантируют максимальную совместимость с источником питания. Низкая совокупная стоимость владения достигается благодаря КПД > 96%, режиму рециркуляции энергии, большему количеству вариантов конфигурации батарей и встроенному зарядному устройству на 15 А. Кроме того, ИБП этой серии оснащены сенсорным экраном с удобным пользовательским интерфейсом, ручными защитными устройствами и колесиками для простого размещения, установки и эксплуатации. Все эти особенности делают ИБП серии HPH 2-го поколения идеальным решением для малых и средних центров обработки данных и систем резервного питания критически важных участков сети.

    Трехфазный ИБП серии HPH 2-го поколения на 20–40 кВА - Встроенные выключатели для простой установки

     

    Применения:

    Трехфазный ИБП серии HPH 2-го поколения на 20–40 кВА - Применения

    Запрос Цены
    Имя *
    Фамилия *
    Компания *
    Должность *
    Рабочий Email *
    Телефон *
    Область
    Страна/Pегион *
    Продуктовая линейка *
    Сообщение *
    Подписаться на рассылку *