Выбор Продукта
Технические статьи
Повышение Конкурентоспособности в Нефтегазовой Отрасли

Применение
Благодаря высокой степени автоматизации технологических процессов в нефтегазовой отрасли, для управления добычей 1–2 млн. тонн природного газа в год требуется всего несколько операторов. Это обеспечивается широким применением распределенных систем управления (РСУ) и программируемых логических контроллеров (ПЛК) в аппаратных управления и бойлерах, на станциях водоподготовки, на производстве метанола и т. д. Поскольку при этом электроснабжение считается надежным и качественным по определению, то абсолютно необходимо использовать ИБП, гарантированно обеспечивающие защиту электропитания. Кроме того, ИБП необходимы для систем аварийного освещения, пожаротушения и насосов. На газопроводах через каждые 500 –1000 м устанавливают шкаф с аппаратурой для технического контроля, связи и обнаружения утечек газа. Для защиты этих ответственных нагрузок устанавливают однофазные ИБП.
Помимо производственных установок нефтегазовой отрасли, ИБП используют для защиты АСУ предприятий, систем видеонаблюдения, охранной сигнализации и пожаротушения, хранилищ данных и т.д.
Потребности клиентов
Процесс нефтепереработки на НПЗ идет непрерывно, что означает постоянное наличие агрессивной атмосферы, высоких температур и давлений. Для того чтобы РСУ обеспечивала качественный контроль и управление, ее коэффициент готовности должен достигать 99,9 %, а среднее время безотказной работы – 100 000 ч. Поэтому система резервного питания должна обладать высочайшей надежностью. Кроме того, в сложных ИТ-структурах, таких как аппаратные управления или ЦОДы, ИБП должны быть масштабируемыми и обладать высоким КПД преобразования AC-AC. Это обеспечивает значительную экономию энергии и оптимизацию расходов клиентов.
Решение по бесперебойному питанию от Delta
Надежное электроснабжение для устойчивой работы нефтегазовых предприятий
Высокая надежность и готовность для бесперебойной работы критически важных потребителей
|
![]() |
«Зеленые» ИБП с высоким КПД преобразования AC-AC
|
![]() |
Полностью модульная конструкция для будущего расширения
|
![]() |
Надежная защита нагрузок небольшой мощности В семейство Delta Amplon входят однофазные ИБП номинальной мощностью от 1 кВА для сетевого оборудования малой и средней мощности. Обеспечивая максимальную экономию занимаемого места и финансовых затрат, они гарантируют надежную защиту электропитания нагрузок. |
![]() |
Наши технические достижения и возможности инженерного обеспечения широко признаны мировыми лидерами нефтегазового сектора, среди которых: