Выбор Продукта
Технические статьи
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ В СФЕРЕ ТЕЛЕВЕЩАНИЯ

Организация центров обработки данных (ЦОД) в индустрии телевещания помогает интегрировать телекоммуникационные каналы, кабельное ТВ и Интернет. ЦОД нового поколения обладают повышенной емкостью и производительностью. Ниже мы рассмотрим, в каких областях они помогают вещателям добиться прогресса:
-
Видео
Качество видеосигнала было и остается важнейшим фактором в телевещании. Чтобы не терять конкурентоспособность, телестудиям приходится ориентироваться на растущие запросы потребителей. Отраслевым стандартом постепенно становится телевидение высокой четкости (в том числе и 3D). В ЦОД телевещательных организаций должны быть налажены процессы хранения видеоинформации, ее распространения и управления. -
Широкополосный Интернет
Инфраструктура ЦОД должна удовлетворять потребностям в широкополосной передаче данных. Справиться с недостатком ресурсов для Интернета и расширить фактическую полосу пропускания канала помогает зеркалирование серверов. -
Поддержка эксплуатационного процесса
ЦОД телевещательных организаций поддерживают функционирование ИТ-систем — в первую очередь процессы обработки и хранения данных. Обычно в ЦОД присутствуют резервные источники питания, дублированные каналы передачи информации, системы контроля окружающей среды (кондиционирование, пожаротушение и т.п.), а также различные устройства защиты. -
Колокация в Интернет-ЦОД
В число постоянно развивающихся услуг Интернет-ЦОД входят колокация, облачные вычисления и комплексные телекоммуникационные сервисы.
Потребности пользователей
Интеграция сетей передачи данных привела к тому, что телевещательная индустрия перешла на новый уровень, характеризующийся ростом инноваций и повсеместным распространением ЦОД. Стимулом для организации ЦОД стала потребность в гибкости, надежности, безопасности, энергосбережении и функциях интеллектуального управления.
Гибкость при расширении
Ожидается, что в ближайшем будущем отрасль телевещания продолжит расти быстрыми темпами. ЦОД в этой отрасли нужно планировать так, чтобы имелось достаточно пространства и ресурсов для быстрого реагирования на меняющиеся потребности бизнеса. Необходима стандартизация общей компоновки ЦОД и расположения серверных стоек в них. Гибкость построения ЦОД обеспечивается благодаря модульной концепции.
Высокая надежность и безопасность
Уникальный уровень сервиса, достигнутый в телевещании, требует своевременности и непрерывности обработки данных. При конфигурировании ЦОД необходимо учитывать все требования к надежности. Для обеспечения безопасности данных предпринимаются комплексные меры. Надежность функционирования ЦОД немыслима без бесперебойной работы оборудования и схем резервирования.
Энергосбережение
Система кондиционирования должна строиться на основе устройств, в которых применяются энергосберегающие технологии. Для использования в качестве серверов необходимо выбирать оборудование с низким энергопотреблением. Следует также не забывать о возможностях естественного охлаждения.
Интеллектуальное управление
Рабочая среда ЦОД неотделима от процедур контроля и управления. Необходимы постоянный мониторинг температуры и влажности, предотвращение протечек, обеспечение бесперебойной работы оборудования — кондиционеров, водяных насосов, теплообменников, электромагнитных клапанов и др. Это позволяет оптимизировать управление ЦОД и снизить энергопотребление его систем кондиционирования.
ИБП и решения Delta для ЦОД
ИБП Delta: высокая надежность и производительность
Delta предлагает комплексные решения на основе ИБП, способные обеспечить бесперебойное питание ЦОД любого размера. Клиенты выбирают системы электропитания, которые обеспечат надежную работу и сделают их конкурентоспособными.
ЦОД малого и среднего размера
Delta Modulon серии DPH 25-200 кВА — это модульный ИБП нового поколения, поддерживающий горячую замену модулей и обеспечивающий КПД преобразования AC-AC до 96% (до 95% при нагрузке 30% и 96% при нагрузке 50% и выше). Допускается параллельное включение ИБП (до 4 шт.) без использования дополнительного оборудования. Коэффициент мощности на выходе близок к 1 (кВА=кВт), что повышает надежность системы. В комплект поставки входят встроенные батареи и монтируемый в стойке кабинет распределения питания. Для небольших ЦОД это является наиболее приемлемым решением, обладающим высокой степенью интеграции.
Крупные ЦОД
ИБП Delta Ultron серий NT и DPS обладают номинальной мощностью от 20 до 4000 кВА. ИТ-менеджеры начинают осознавать важность сокращения расходов на электроэнергию, и поэтому все чаще обращают внимание на ИБП Delta серии DPS, которые обеспечивают КПД преобразования AC-AC до 95% даже при малой нагрузке (30%). Эти устройства значительно снижают эксплуатационные расходы в ЦОД.
Прецизионное охлаждение: интеллектуальные энергосберегающие решения Delta
Delta — один из ведущих мировых производителей источников питания и систем терморегулирования. Решения Delta для прецизионного охлаждения отвечают потребностям современных ЦОД и помогают клиентам решать проблемы, связанные с терморегулированием и энергопотреблением.
В арсенале Delta — полный комплект ИБП и решений для ЦОД, обладающих высокой надежностью и эффективностью и способных решить проблемы клиентов в индустрии телевещания. Наш инженерно-технический потенциал безоговорочно признают отраслевые лидеры.
-
Delta предлагает полнофункциональное решение для ЦОД вещательной станции в Шаньси, Китай
Выполняя его требования, Delta поставила решение InfraSuite, включающее монтаж модульных ИБП NH Plus, кабинетов распределения электропитания (PDC), стоек для серверов, кондиционеров RoomCool и системы контроля и мониторинга. Благодаря своей масштабируемости, надежности и эффективности, решение InfraSuite от Delta полностью соответствует требованиям, предъявляемым заказчиком к «зеленому» ЦОД. -
Решение Delta InfraSuite помогло Харбинской народной радио- и телепередающей станции (КНР) построить ЦОД, обладающий высокой эффективностью
Решение Delta InfraSuite полностью удовлетворило требованиям филиала Центральной народной радио-, кино- и телестанции КНР в Харбине. Ключевым фактором в выборе решения стала его ориентированность на последующее расширение. На объектах клиента были установлены прецизионные кондиционеры, обладающие единичным коэффициентом мощности на выходе ИБП Ultron HPH мощностью 30 кВА, кабинеты распределения электропитания и стойки. Интегрированная модульная конструкция обеспечивает клиентам конкурентоспособность и удобство обслуживания. -
Для ЦОД провайдера IPTV в провинции Чжэцзян (КНР) выбрано решение InfraSuite
В состав интегрированного решения Delta InfraSuite входят обладающий высоким КПД модульный ИБП серии DPH мощностью 125 кВА, системы распределения электропитания, модульные стойки и система мониторинга и управления. Решение обеспечивает бесперебойную работу Чжэцзяньской народной телевещательной станции, предлагающей, помимо прочего, услуги IPTV. Оно было без затруднений развернуто и теперь интенсивно используется центром мониторинга компании.