Система шинопроводов с литой изоляцией Delta

Гибкое, безопасное и надежное решение для распределения электропитания низкого напряжения

Руководствуясь девизом “Smarter, Greener, Together”, компания Delta использовала лучшие в отрасли электронные технологии для разработки шинопроводов серии BR и BL для центров обработки данных. В отличие от традиционных систем кабельной проводки или шинопроводов типа «сэндвич», Delta применила заливку эпоксидным компаундом, что значительно повысило степень защиты (IP), безопасность и надежность. Решение Delta идеально подходит для применения в различных отраслях и климатических условиях.
Система шинопроводов Delta - Серия BR, 250 A - 1600 A
Компания Delta использовала лучшие в отрасли электронные технологии для разработки шинопроводов серии BR для центров обработки данных. В отличие от традиционных систем кабельной проводки или шинопроводов типа «сэндвич»...
далее
Система шинопроводов с литой изоляцией Delta - Серия BL, 400 A - 6400 A
В шинопроводах Delta серии BL изоляция изготовлена из эпоксидной смолы методом вакуумного литья. В отличие от традиционной кабельной электропроводки или шинопроводов типа «сэндвич», шинопроводы Delta обладают более высокой степенью защиты...
далее
Шинопроводы Delta серия BR и BL легко могут быть интегрированы для удовлетворения требования по распределению мощности инфраструктуры центров обработки данных.

Delta’s Busway BR series and BL series can be easily integrated to fulfill the power distribution requirements of data center infrastructure.

 

Запрос Цены
Имя *
Фамилия *
Компания *
Должность *
Рабочий Email *
Телефон *
Область
Страна/Pегион *
Продуктовая линейка *
Сообщение *
Подписаться на рассылку *